Regolatore proporzionale Open Frame
Serie OF
Sistema modulare per il controllo proporzionale della pressione, del flusso e della posizione.
Il sistema Open Frame Controller può essere facilmente configurato in funzione dell’applicazione, ottenendo la soluzione più efficace chiavi in mano, riducendo di conseguenza i tempi di assemblaggio e gli ingombri complessivi. I vari moduli Head e Expansion possono essere connessi tra di loro e comandati attraverso la comunicazione seriale nativa, semplificando il controllo di applicazioni complesse come la miscelazione di più gas o il pilotaggio di pressioni differenti in più punti delle macchine.
Il nuovo sistema “Open Frame Controller” è una piattaforma di controllo di flusso, di pressione e di posizione in anello chiuso adatto ad applicazioni in ambito industry 4.0. Il sistema è costituito da due moduli: Head e Expansion.
Il nuovo sistema “Open Frame Controller” è una piattaforma di controllo di flusso, di pressione e di posizione in anello chiuso adatto ad applicazioni in ambito industry 4.0. Il sistema è costituito da due moduli: Head e Expansion.
Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Non sono presenti codici vendibili online
Cerca nella tab "Accessori" per il configuratore
![](https://media.camozzi.com/Shop/login/done.png)
![](https://media.camozzi.com/Shop/login/error.png)
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Costruzione | modulare, compatto, a comando diretto |
Numero vie | 2/2-vie 3/3-vie Parallelo |
Flusso | max. 90 Nl/min |
Fluido | aria compressa, Gas inerti, e Ossigeno. Filtraggio secondo ISO 8573-1 classe 7.4.4 |
Pressione di alimentazione | -1 ÷ 10 bar |
Pressione d’esercizio | -1 ÷ 10 bar |
Attacchi | G1/8 |
Materiali | guarnizioni: FKM |
Posizione di montaggio | qualsiasi |
Ingresso analogico | 0-10 V o 4-20 mA |
Uscita analogica | 0-10 V |
Tensione di alimentazione, Assorbimento | 24 VDC 0,3A o 12 VDC 0,6A (Modulo Head o Expansion) |
Interfaccia di controllo | CANopen CiA 301 IO-Link (connessione tipo B) |
Grado di protezione | IP20 |
Isteresi | Versione controllo pressione <= 3%FS; Versione controllo di flusso <= 2%FS |
Ripetibilità | Versione controllo pressione <= 1%FS per pressioni inferiori ad 1 Bar <=2%FS; Versione controllo di flusso <= 2%FS |
Risoluzione | Versione controllo di flusso <= 2%FS |
Linearità | Versione controllo pressione <= 2%FS; Versione controllo di flusso <= 5%FS |
Temperatura Ambiente (min e max °C) | 0 ÷ 60°C Su richiesta per temperature inferiori. |
Peso | 300 g Modulo singolo |
![](https://media.camozzi.com/Shop/login/done.png)
![](https://media.camozzi.com/Shop/login/error.png)
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
ESEMPIO DI CODIFICA
OF | - | 0 | P | 1 | 1 | - | L | L | W | 2 | - | D | - | A | - | 04 | - | OX1 |
OF |
SERIE Open Frame |
0 |
INTERFACCIA ELETTRICA 0 = 0 ÷ 10V analogica, alimentazione 24V 1 = CANopen, alimentazione 24V 2 = IO-Link -> CAN, alimentazione 24V 8 = 4 ÷ 20 mA analogica, alimentazione 24V 9 = Nessuna testata/24V 4 = 0 ÷ 10V analogica, alimentazione 12V 5 = CANopen, alimentazione 12V 7 = 4 ÷ 20 mA analogica, alimentazione 12V A = Nessuna testata/12V |
P |
FUNZIONE DI CONTROLLO A = Flusso, anello aperto 2vie, Head B = Flusso, anello aperto 3vie, Head & Expansion Q = Flusso, anello chiuso 2vie, Head C = Flusso, anello chiuso 3vie, Head & Expansion H = Controllo di pressione alta portata 2vie (parallelo) Head & Expansion N = Controllo di pressione, anello chiuso 2vie, Head P = Controllo di pressione, anello chiuso 3vie, Head & Expansion J = Flusso alto, 2 vie, controllo del flusso con booster (parallelo) Head & Expansion W = Controllo di posizione semplice effetto (Head & Expansion)x1 Z = Controllo di posizione doppio effetto (Head & Expansion)x2 |
1 |
TAGLIA 1 = taglia 37 mm |
1 |
ATTACCHI 1 = G1/8 |
L |
TAGLIA VALVOLA HEAD F = Ø 1mm H = Ø 1,2mm L = Ø 1,6mm N = Ø 2mm Q = Ø 2,4mm |
L |
TAGLIA VALVOLA EXPANSION F = Ø 1mm H = Ø 1,2mm L = Ø 1,6mm N = Ø 2mm Q = Ø 2,4mm |
W |
MATERIALE GUARNIZIONI W = FKM |
2 |
MATERIALE CORPO 2 = ottone/alluminio |
D |
FONDO SCALA SENSORE RELATIVO - MODULO HEAD: B = 0,2 bar D = 2 bar E = 7 bar F = 10 bar G = +/- 1 bar |
A |
PRESSIONE MASSIMA (SENSORE DIFFERENZIALE) SOLO PER MODULO HEAD: 0 = nessun sensore DP B = 200 mbar C = 1 bar |
04 |
DIMENSIONE UGELLO (solo per modulo Head): 00 = senza ugello 12 = 1,2 mm 14 = 1,4 mm 16 = 1,6 mm 18 = 1,8 mm 20 = 2,0 mm 23 = 2,3 mm 28 = 2,8 mm |
OX1 |
CERTIFICAZIONE: OX1 |
1-9/9 risultati