text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie OF

Serie OF

Sistema modulare per il controllo proporzionale della pressione, del flusso e della posizione.
Il sistema Open Frame Controller può essere facilmente configurato in funzione dell’applicazione, ottenendo la soluzione più efficace chiavi in mano, riducendo di conseguenza i tempi di assemblaggio e gli ingombri complessivi. I vari moduli Head e Expansion possono essere connessi tra di loro e comandati attraverso la comunicazione seriale nativa, semplificando il controllo di applicazioni complesse come la miscelazione di più gas o il pilotaggio di pressioni differenti in più punti delle macchine.

Il nuovo sistema “Open Frame Controller” è una piattaforma di controllo di flusso, di pressione e di posizione in anello chiuso adatto ad applicazioni in ambito industry 4.0. Il sistema è costituito da due moduli: Head e Expansion.
Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Costruzione modulare, compatto, a comando diretto
Numero vie 2/2-vie
3/3-vie
Parallelo
Flusso max. 90 Nl/min
Fluido aria compressa, Gas inerti, e Ossigeno. Filtraggio secondo ISO 8573-1 classe 7.4.4
Pressione di alimentazione -1 ÷ 10 bar
Pressione d’esercizio -1 ÷ 10 bar
Attacchi G1/8
Materiali guarnizioni: FKM
Posizione di montaggio qualsiasi
Ingresso analogico 0-10 V o 4-20 mA
Uscita analogica 0-10 V
Tensione di alimentazione, Assorbimento 24 VDC 0,3A o 12 VDC 0,6A (Modulo Head o Expansion)
Interfaccia di controllo CANopen CiA 301
IO-Link (connessione tipo B)
Grado di protezione IP20
Isteresi Versione controllo pressione <= 3%FS; Versione controllo di flusso <= 2%FS
Ripetibilità Versione controllo pressione <= 1%FS per pressioni inferiori ad 1 Bar <=2%FS; Versione controllo di flusso <= 2%FS
Risoluzione Versione controllo di flusso <= 2%FS
Linearità Versione controllo pressione <= 2%FS; Versione controllo di flusso <= 5%FS
Temperatura Ambiente (min e max °C) 0 ÷ 60°C
Su richiesta per temperature inferiori.
Peso 300 g Modulo singolo
Schermo intero
La tua configurazione
ESEMPIO DI CODIFICA
OF - 0 P 1 1 - L L W 2 - D - A - 04 - OX1
OF SERIE
Open Frame
0 INTERFACCIA ELETTRICA
0 = 0 ÷ 10V analogica, alimentazione 24V
1 = CANopen, alimentazione 24V
2 = IO-Link -> CAN, alimentazione 24V
8 = 4 ÷ 20 mA analogica, alimentazione 24V
9 = Nessuna testata/24V
4 = 0 ÷ 10V analogica, alimentazione 12V
5 = CANopen, alimentazione 12V
7 = 4 ÷ 20 mA analogica, alimentazione 12V
A = Nessuna testata/12V
P FUNZIONE DI CONTROLLO
A = Flusso, anello aperto 2vie, Head
B = Flusso, anello aperto 3vie, Head & Expansion
Q = Flusso, anello chiuso 2vie, Head
C = Flusso, anello chiuso 3vie, Head & Expansion
H = Controllo di pressione alta portata 2vie (parallelo) Head & Expansion
N = Controllo di pressione, anello chiuso 2vie, Head
P = Controllo di pressione, anello chiuso 3vie, Head & Expansion
J = Flusso alto, 2 vie, controllo del flusso con booster (parallelo) Head & Expansion
W = Controllo di posizione semplice effetto (Head & Expansion)x1
Z = Controllo di posizione doppio effetto (Head & Expansion)x2
1 TAGLIA
1 = taglia 37 mm
1 ATTACCHI
1 = G1/8
L TAGLIA VALVOLA HEAD
F = Ø 1mm
H = Ø 1,2mm
L = Ø 1,6mm
N = Ø 2mm
Q = Ø 2,4mm
L TAGLIA VALVOLA EXPANSION
F = Ø 1mm
H = Ø 1,2mm
L = Ø 1,6mm
N = Ø 2mm
Q = Ø 2,4mm
W MATERIALE GUARNIZIONI
W = FKM
2 MATERIALE CORPO
2 = ottone/alluminio
D FONDO SCALA SENSORE RELATIVO - MODULO HEAD:
B = 0,2 bar
D = 2 bar
E = 7 bar
F = 10 bar
G = +/- 1 bar
A PRESSIONE MASSIMA (SENSORE DIFFERENZIALE) SOLO PER MODULO HEAD:
0 = nessun sensore DP
B = 200 mbar
C = 1 bar
04 DIMENSIONE UGELLO (solo per modulo Head):
00 = senza ugello
12 = 1,2 mm
14 = 1,4 mm
16 = 1,6 mm
18 = 1,8 mm
20 = 2,0 mm
23 = 2,3 mm
28 = 2,8 mm
OX1 CERTIFICAZIONE:
OX1

Controller proporzionale Open Frame - dimensioni



Mod. X Y Z A B C M4
OF-2 M12 5 PIN (Maschio) M12 5 PIN (Maschio) Micro USB G1/8 G1/8 G1/8 Filetto M4 per fissaggio


We think you are in United States.
Update your location?