text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie PME

Serie PME

Due taglie disponibili: PME1 e PME2
Attacchi G1/8 - G1/4 - G3/8 - 1/4NPTF
Il regolatore proporzionale di pressione Serie PME è una soluzione ideale per applicazioni industriali che richiedono un controllo preciso e accurato della pressione.
Questo nuovo regolatore proporzionale di pressione offre prestazioni pneumatiche elevate, nonostante il peso e gli ingombri siano stati ridotti al minimo per consentire una maggiore flessibilità di utilizzo.

La Serie PME è disponibile in due taglie e in diverse versioni. La versione con valvola di scarico integrata consente di scaricare l’impianto in assenza di alimentazione elettrica, mentre la versione Manifold permette di controllare più uscite con un unico ingresso d'aria.
È inoltre disponibile la nuova versione seriale in CANopen, ideale per controllare più regolatori su un unico bus di campo e per applicazioni che richiedono di lavorare all'interno di un ampio range di tensione di alimentazione (12÷24 V DC).
Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Normative di riferimento CE
Grandezza controllata Pressione
Numero vie 3
Portata (Qn) PME104 - 1100 Nl/min PME238 - 4600 Nl/min
Fluido Aria compressa filtrata e non lubrificata in classe [7:4:4] secondo ISO 8573.1. Gas inerti ed Ossigeno
Pressione regolata min. e max. (bar) 0,05 - 10,3 bar (0,72-150 PSI)(D) 0,05 - 6 bar (0,72-87 PSI)(F)
0,05 - 7 bar (0,72-101,5 PSI) (G)
Pressione massima d’ingresso 11 bar (D); (G) ed (F)
Risoluzione (% FS) 0,3 (Taglia 1) 0,6 (Taglia 2)
Temperatura del Fluido (min e max °C) 0 - 50 °C
Temperatura Ambiente (min e max °C) 0 - 50 °C
Tipo di Connessione pneumatica G1/8 - G1/4 - G3/8 - 1/4 NPTF
Materiali Corpo: alluminio - copertura: tecnopolimero - guarnizioni: NBR o FKM
Tensione di Alimentazione (V) 12 ÷ 24 V DC (solo per versione CANopen)
Segnale di comando 0-10V (2); 4-20 mA (4); CANopen (C)
Isteresi (% FS) 0,5% (Taglia 1) 0.7% (Taglia 2)
Consumo di corrente Da un minimo di 110 ad un massimo di 200 mA (vedi dettaglio nel manuale prodotto)
Tipo di connessione elettrica M12 5 Pin Maschio
Grado Protezione IP IP65
Ripetibilità (% FS) 0,4
Linearità (% FS) 0,4
Modularità Con Serie MD
App per dispositivi Mobile NFCamApp (Android, iOS)
Profilo CANopen CiA 301 e CiA 408 (con l’uso della comunicazione seriale sono disponibili molteplici informazioni di feedback, come il valore della pressione regolata o gli errori di comunicazione, non presenti sulle altre versioni della serie PME)
Schermo intero
La tua configurazione
ESEMPIO DI CODIFICA
PME 1 04 E D 5 I 2 E - 00 OX1
PME SERIE -
1 TAGLIA
1 = Taglia 1
2 = Taglia 2
04 CONNESSIONI
04 = G1/4
38 = G3/8 (solo taglia 2)
M4 = G1/4 Manifold
14 = NPTF 1/4 (solo taglia 1)
N4 = 1/4 NPTF Manifold
08 = G1/8 (solo taglia 1)
M8 = G1/8 Manifold (solo taglia 1)
E DIAGNOSTICA
E = senza Wifi No diagnostica
D PRESSIONE DI LAVORO (1 bar = 14,5 psi)
F = 0-6 bar (standard per versione OX1 con servo pilotaggio interno)
G = 0-7 bar (versioni OX1 solo con servo pilotaggio esterno con aria)
D = 0-10,3 bar (versioni OX1 solo con servo pilotaggio esterno con aria)
5 FUNZIONE VALVOLA
5 = Versione standard 3 Vie NC. Taglia 1 e 2 con connessione 3 e scarico pilotaggio non convogliabili.
6 = Versione con valvola di scarico integrata (pressione massima di lavoro F o G). Taglia 1 e 2 con connessione 3 e scarico pilotaggio non convogliabili.
7 = Versione standard 3 Vie NC. Taglia 1 e 2 con connessione 3 e scarico pilotaggio convogliabili.
8 = Versione con valvola di scarico integrata (pressione massima di lavoro F o G). Taglia 1 e 2 con connessione 3 e scarico pilotaggio convogliabili.
I SERVO PILOTAGGIO
I = Interno
E = Esterno
2 SEGNALE DI COMANDO
2 = 0-10V
4 = 4-20mA
C = CANopen
E SEGNALE DI USCITA DIGITALE
N = nessun segnale di uscita (solo per il CANopen)
E = segnale d’errore (solo con segnale di comando 2, 4)
P = pressostato (solo con segnale di comando 2, 4)
W = pressostato a finestra (solo con segnale di comando 2, 4)
00 LUNGHEZZA CAVO
00 = nessun cavo
2F = 2 mt diritto 5 poli non schermato
2R = 2 mt 90° 5 poli non schermato
5F = 5 mt diritto 5 poli non schermato
5R = 5 mt 90° 5 poli non schermato
2R3 = 2mt 90° 3 fili (*) non schermato
5R3 = 5mt 90° 5 fili (*) non schermato
2FC = 2mt dritto 5 poli schermato
2RC = 2mt 90° 5 poli schermato
5FC = 5mt dritto 5 poli schermato
5RC = 5mt 90° 5 poli shcermato
OX1 Versione compatibile per ossigeno.
Con pressione di lavoro Max 6 Bar disponibile sia con servo pilotaggio interno ed esterno, con tutte le altre versioni solo con servo pilotaggio esterno.
(*) nelle versioni di cavo con 3 fili, sono disponibili solo i pin 1 (24 VDC), 4 (GND) e 3 (IN+). Non è invece disponibile il pin 5 (Dout).
We think you are in United States.
Update your location?