Regolatore proporzionale di pressione
Serie PME
Due taglie disponibili: PME1 e PME2
Attacchi G1/8 - G1/4 - G3/8 - 1/4NPTF
Attacchi G1/8 - G1/4 - G3/8 - 1/4NPTF
Il regolatore proporzionale di pressione Serie PME è una soluzione ideale per applicazioni industriali che richiedono un controllo preciso e accurato della pressione.
Questo nuovo regolatore proporzionale di pressione offre prestazioni pneumatiche elevate, nonostante il peso e gli ingombri siano stati ridotti al minimo per consentire una maggiore flessibilità di utilizzo.
La Serie PME è disponibile in due taglie e in diverse versioni. La versione con valvola di scarico integrata consente di scaricare l’impianto in assenza di alimentazione elettrica, mentre la versione Manifold permette di controllare più uscite con un unico ingresso d'aria.
È inoltre disponibile la nuova versione seriale in CANopen, ideale per controllare più regolatori su un unico bus di campo e per applicazioni che richiedono di lavorare all'interno di un ampio range di tensione di alimentazione (12÷24 V DC).
Questo nuovo regolatore proporzionale di pressione offre prestazioni pneumatiche elevate, nonostante il peso e gli ingombri siano stati ridotti al minimo per consentire una maggiore flessibilità di utilizzo.
La Serie PME è disponibile in due taglie e in diverse versioni. La versione con valvola di scarico integrata consente di scaricare l’impianto in assenza di alimentazione elettrica, mentre la versione Manifold permette di controllare più uscite con un unico ingresso d'aria.
È inoltre disponibile la nuova versione seriale in CANopen, ideale per controllare più regolatori su un unico bus di campo e per applicazioni che richiedono di lavorare all'interno di un ampio range di tensione di alimentazione (12÷24 V DC).
1-1/1 risultati
Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Non sono presenti codici vendibili online
Cerca nella tab "Accessori" per il configuratore
![](https://media.camozzi.com/Shop/login/done.png)
![](https://media.camozzi.com/Shop/login/error.png)
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Normative di riferimento | CE |
Grandezza controllata | Pressione |
Numero vie | 3 |
Portata (Qn) | PME104 - 1100 Nl/min PME238 - 4600 Nl/min |
Fluido | Aria compressa filtrata e non lubrificata in classe [7:4:4] secondo ISO 8573.1. Gas inerti ed Ossigeno |
Pressione regolata min. e max. (bar) | 0,05 - 10,3 bar (0,72-150 PSI)(D) 0,05 - 6 bar (0,72-87 PSI)(F) 0,05 - 7 bar (0,72-101,5 PSI) (G) |
Pressione massima d’ingresso | 11 bar (D); (G) ed (F) |
Risoluzione (% FS) | 0,3 (Taglia 1) 0,6 (Taglia 2) |
Temperatura del Fluido (min e max °C) | 0 - 50 °C |
Temperatura Ambiente (min e max °C) | 0 - 50 °C |
Tipo di Connessione pneumatica | G1/8 - G1/4 - G3/8 - 1/4 NPTF |
Materiali | Corpo: alluminio - copertura: tecnopolimero - guarnizioni: NBR o FKM |
Tensione di Alimentazione (V) | 12 ÷ 24 V DC (solo per versione CANopen) |
Segnale di comando | 0-10V (2); 4-20 mA (4); CANopen (C) |
Isteresi (% FS) | 0,5% (Taglia 1) 0.7% (Taglia 2) |
Consumo di corrente | Da un minimo di 110 ad un massimo di 200 mA (vedi dettaglio nel manuale prodotto) |
Tipo di connessione elettrica | M12 5 Pin Maschio |
Grado Protezione IP | IP65 |
Ripetibilità (% FS) | 0,4 |
Linearità (% FS) | 0,4 |
Modularità | Con Serie MD |
App per dispositivi Mobile | NFCamApp (Android, iOS) |
Profilo CANopen | CiA 301 e CiA 408 (con l’uso della comunicazione seriale sono disponibili molteplici informazioni di feedback, come il valore della pressione regolata o gli errori di comunicazione, non presenti sulle altre versioni della serie PME) |
![](https://media.camozzi.com/Shop/login/done.png)
![](https://media.camozzi.com/Shop/login/error.png)
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
ESEMPIO DI CODIFICA
PME | 1 | 04 | E | D | 5 | I | 2 | E | - | 00 | OX1 |
PME | SERIE | - |
1 |
TAGLIA 1 = Taglia 1 2 = Taglia 2 |
|
04 |
CONNESSIONI 04 = G1/4 38 = G3/8 (solo taglia 2) M4 = G1/4 Manifold 14 = NPTF 1/4 (solo taglia 1) N4 = 1/4 NPTF Manifold 08 = G1/8 (solo taglia 1) M8 = G1/8 Manifold (solo taglia 1) |
|
E |
DIAGNOSTICA E = senza Wifi No diagnostica |
|
D |
PRESSIONE DI LAVORO (1 bar = 14,5 psi) F = 0-6 bar (standard per versione OX1 con servo pilotaggio interno) G = 0-7 bar (versioni OX1 solo con servo pilotaggio esterno con aria) D = 0-10,3 bar (versioni OX1 solo con servo pilotaggio esterno con aria) |
|
5 |
FUNZIONE VALVOLA 5 = Versione standard 3 Vie NC. Taglia 1 e 2 con connessione 3 e scarico pilotaggio non convogliabili. 6 = Versione con valvola di scarico integrata (pressione massima di lavoro F o G). Taglia 1 e 2 con connessione 3 e scarico pilotaggio non convogliabili. 7 = Versione standard 3 Vie NC. Taglia 1 e 2 con connessione 3 e scarico pilotaggio convogliabili. 8 = Versione con valvola di scarico integrata (pressione massima di lavoro F o G). Taglia 1 e 2 con connessione 3 e scarico pilotaggio convogliabili. |
|
I |
SERVO PILOTAGGIO I = Interno E = Esterno |
|
2 |
SEGNALE DI COMANDO 2 = 0-10V 4 = 4-20mA C = CANopen |
|
E |
SEGNALE DI USCITA DIGITALE N = nessun segnale di uscita (solo per il CANopen) E = segnale d’errore (solo con segnale di comando 2, 4) P = pressostato (solo con segnale di comando 2, 4) W = pressostato a finestra (solo con segnale di comando 2, 4) |
|
00 |
LUNGHEZZA CAVO 00 = nessun cavo 2F = 2 mt diritto 5 poli non schermato 2R = 2 mt 90° 5 poli non schermato 5F = 5 mt diritto 5 poli non schermato 5R = 5 mt 90° 5 poli non schermato 2R3 = 2mt 90° 3 fili (*) non schermato 5R3 = 5mt 90° 5 fili (*) non schermato 2FC = 2mt dritto 5 poli schermato 2RC = 2mt 90° 5 poli schermato 5FC = 5mt dritto 5 poli schermato 5RC = 5mt 90° 5 poli shcermato |
|
OX1 |
Versione compatibile per ossigeno. Con pressione di lavoro Max 6 Bar disponibile sia con servo pilotaggio interno ed esterno, con tutte le altre versioni solo con servo pilotaggio esterno. |
(*) nelle versioni di cavo con 3 fili, sono disponibili solo i pin 1 (24 VDC), 4 (GND) e 3 (IN+). Non è invece disponibile il pin 5 (Dout).
1-10/10 risultati