text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie PRE

Serie PRE

Due taglie disponibili: PRE1 e PRE2
Attacchi G1/8 - G1/4 - G3/8 - 1/4NPTF
Il regolatore proporzionale di pressione Serie PRE integra con la nuova tecnologia COILVISION in grado di monitorare costantemente il funzionamento degli elettropiloti all'interno del componente e valutarne lo stato di salute.
I dati provenienti dal regolatore possono essere trasmessi via wireless, aggregati e fruibili per la visualizzazione attraverso il software UVIX, scaricabile dal sito Camozzi Catalogue.

La Serie PRE è disponibile in due taglie e diverse configurazioni, tra le quali la connesione IO-Link. Oltre alle opzioni standard con display e senza display, c'è la versione con valvola di scarico integrata, che in assenza di alimentazione elettrica permette di scaricare l'impianto.

La versione Manifold garantisce il controllo di più uscite con un unico ingresso, mentre la versione con sensore esterno supplementare permette il controllo di pressione in un qualunque punto dell'impianto.
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
Normative di riferimento CE; RoHS; ATEX; UL-CSA
Grandezza controllata Pressione
Numero vie 3
Portata (Qn) PRE104 - 1100 Nl/min PRE238 - 4600 Nl/min
Fluido Aria compressa filtrata e non lubrificata in classe 7.4.4 secondo ISO 8573.1. Gas inerti ed Ossigeno
Pressione regolata min. e max. (bar) 0 - 1 bar (0-14,5 PSI)(B) 0,05 - 10,3 bar (0,72-150 PSI)(D) 0,05 - 6 bar (0,72-87 PSI)(F)
0,03 - 4 bar (0,43-58 PSI) (E) 0,05 - 7 bar (0,72-101,5 PSI) (G)
Pressione massima d’ingresso 2 bar (B) 5 bar (E) 11 bar (D); (G) ed (F)
Sensore esterno (accessorio) segnale d’ingresso 0-10 V DC o 4-20 mA
Risoluzione (% FS) 0,3 (Taglia 1) 0,6 (Taglia 2)
Temperatura del Fluido (min e max °C) 0 - 50 °C
Temperatura Ambiente (min e max °C) 0 - 50 °C
Tipo di Connessione pneumatica G1/8 - G1/4 - G3/8 - 1/4 NPTF
Materiali corpo: alluminio - copertura: tecnopolimero - guarnizioni: NBR o FKM
Tensione di Alimentazione (V) 24 V DC
Segnale di comando 0-10V (2); 4-20 mA (4); 5 bit Digitale (D); IO-Link (I)
Isteresi (% FS) 0,5% (Taglia 1) 0.7% (Taglia 2)
Consumo di corrente Da un minimo di 105 ad un massimo di 250 mA (vedi dettaglio nel manuale prodotto)
Tipo di connessione elettrica M12 5 Pin Maschio (IO-Link)
M12 8 Pin Maschio (Analogico e PreSet)
M12 12 Pin Maschio (Versione con sensore esterno)
Grado Protezione IP IP65
Ripetibilità (% FS) 0,4
Linearità (% FS) 0,4
Modularità con Serie MD
PRE in versione IO-Link V1.1 secondo lo standard IEC 61131-9 / 61131-2
Tipo segnale di Feedback 0-5 V DC e 4-20 mA “sempre presente nella versione con segnale di comando analogico (2) (4)”
Schermo intero
La tua configurazione
ESEMPIO DI CODIFICA
PRE 1 04 - D D 5 I 2 E - 00 0D OX1
PRE SERIE
1 TAGLIA:
1 = Taglia 1
2 = Taglia 2
04 CONNESSIONI:
04 = G1/4
38 = G3/8 (solo taglia 2)
M4 = G1/4 Manifold
14 = NPTF 1/4 (solo taglia 1)
N4 = 1/4 NPTF Manifold
08 = G1/8 (solo taglia 1)
M8 = G1/8 Manifold (solo taglia 1)
D DISPLAY:
E = senza display
D = con display
D PRESSIONE DI LAVORO (1 bar = 14,5 psi):
B = 0-1 bar
E = 0-4 bar
F = 0-6 bar
G = 0-7 bar
D = 0-10,3 bar
2 = sensore esterno 0-10 o 4-20 mA. Il sensore esterno non è compreso nel regolatore va acquistato separatamente
5 FUNZIONE VALVOLA:
5 = Versione standard 3 Vie NC. Taglia 1 e 2 con connessione 3 e scarico pilotaggio non convogliabili.
6 = Versione con valvola di scarico integrata (pressione massima di lavoro B, E, F o G). Taglia 1 e 2 con connessione 3 e scarico pilotaggio non convogliabili.
7 = Versione standard 3 Vie NC. Taglia 1 e 2 con connessione 3 e scarico pilotaggio convogliabili.
8 = Versione con valvola di scarico integrata (pressione massima di lavoro B,E,F o G). Taglia 1 e 2 con connessione 3 e scarico pilotaggio convogliabili.
I SERVO PILOTAGGIO:
I = Interno
E = Esterno
2 SEGNALE DI COMANDO:
2 = 0-10 V
4 = 4-20 mA
D = Preset 5 bit 32 differenti valori di pressione (solo senza sensore pressione esterno)
I = IO-Link (solo senza display e senza sensore di pressione esterno)
E SEGNALE DI USCITA FEEDBACK:
E = segnale d’errore (solo con segnale di comando 2, 4, D)
P = pressostato (solo con segnale di comando 2, 4, D)
W = finestra (solo con segnale di comando 2, 4, D)
N = nessun segnale d’uscita (solo con versione IO-Link)
00 LUNGHEZZA CAVO:
00 = nessun cavo
2F = 2 mt diritto
2R = 2 mt 90°
5F = 5 mt diritto
5R = 5 mt 90°
2FC = 2 mt diritto schermato
2RC = 2 mt 90° schermato
5FC = 5 mt diritto schermato
5RC = 5 mt 90° schermato
0D DIAGNOSTICA ACCESSORIA:
= senza diagnostica (solo con segnale di comando 2, 4, D)
0D = con diagnostica Base (solo con segnale di comando 2, 4, D)
0W = connessione Wireless (solo con segnale di comando 2, 4, D)
DW = connessione Wireless + diagnostica CoilVision (solo con segnale di comando 2, 4, D)
1D = IO-Link + diagnostica CoilVision (solo con versione IO-Link)
OX1 CERTIFICAZIONI:
= nessuna certificazione
OX1 = idoneo per ossigeno, disponibile nelle versioni "Pressione di lavoro" B; E; F; e con "Funzione valvola" 7; 8.
Versione compatibile per ossigeno.
Con pressione di lavoro Max 6 Bar disponibile sia con servo pilotaggio interno ed esterno, con tutte le altre versioni solo con servo pilotaggio esterno.
We think you are in United States.
Update your location?