Regolatore proporzionale di pressione con tecnologia CoilVision
Serie PRE
Due taglie disponibili: PRE1 e PRE2
Attacchi G1/8 - G1/4 - G3/8 - 1/4NPTF
Attacchi G1/8 - G1/4 - G3/8 - 1/4NPTF
Il regolatore proporzionale di pressione Serie PRE integra con la nuova tecnologia COILVISION in grado di monitorare costantemente il funzionamento degli elettropiloti all'interno del componente e valutarne lo stato di salute.
I dati provenienti dal regolatore possono essere trasmessi via wireless, aggregati e fruibili per la visualizzazione attraverso il software UVIX, scaricabile dal sito Camozzi Catalogue.
La Serie PRE è disponibile in due taglie e diverse configurazioni, tra le quali la connesione IO-Link. Oltre alle opzioni standard con display e senza display, c'è la versione con valvola di scarico integrata, che in assenza di alimentazione elettrica permette di scaricare l'impianto.
La versione Manifold garantisce il controllo di più uscite con un unico ingresso, mentre la versione con sensore esterno supplementare permette il controllo di pressione in un qualunque punto dell'impianto.
I dati provenienti dal regolatore possono essere trasmessi via wireless, aggregati e fruibili per la visualizzazione attraverso il software UVIX, scaricabile dal sito Camozzi Catalogue.
La Serie PRE è disponibile in due taglie e diverse configurazioni, tra le quali la connesione IO-Link. Oltre alle opzioni standard con display e senza display, c'è la versione con valvola di scarico integrata, che in assenza di alimentazione elettrica permette di scaricare l'impianto.
La versione Manifold garantisce il controllo di più uscite con un unico ingresso, mentre la versione con sensore esterno supplementare permette il controllo di pressione in un qualunque punto dell'impianto.
1-1/1 risultati
Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Non sono presenti codici vendibili online
Cerca nella tab "Accessori" per il configuratore
![](https://media.camozzi.com/Shop/login/done.png)
![](https://media.camozzi.com/Shop/login/error.png)
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Normative di riferimento | CE; RoHS; ATEX; UL-CSA |
Grandezza controllata | Pressione |
Numero vie | 3 |
Portata (Qn) | PRE104 - 1100 Nl/min PRE238 - 4600 Nl/min |
Fluido | Aria compressa filtrata e non lubrificata in classe 7.4.4 secondo ISO 8573.1. Gas inerti ed Ossigeno |
Pressione regolata min. e max. (bar) | 0 - 1 bar (0-14,5 PSI)(B) 0,05 - 10,3 bar (0,72-150 PSI)(D) 0,05 - 6 bar (0,72-87 PSI)(F) 0,03 - 4 bar (0,43-58 PSI) (E) 0,05 - 7 bar (0,72-101,5 PSI) (G) |
Pressione massima d’ingresso | 2 bar (B) 5 bar (E) 11 bar (D); (G) ed (F) |
Sensore esterno (accessorio) | segnale d’ingresso 0-10 V DC o 4-20 mA |
Risoluzione (% FS) | 0,3 (Taglia 1) 0,6 (Taglia 2) |
Temperatura del Fluido (min e max °C) | 0 - 50 °C |
Temperatura Ambiente (min e max °C) | 0 - 50 °C |
Tipo di Connessione pneumatica | G1/8 - G1/4 - G3/8 - 1/4 NPTF |
Materiali | corpo: alluminio - copertura: tecnopolimero - guarnizioni: NBR o FKM |
Tensione di Alimentazione (V) | 24 V DC |
Segnale di comando | 0-10V (2); 4-20 mA (4); 5 bit Digitale (D); IO-Link (I) |
Isteresi (% FS) | 0,5% (Taglia 1) 0.7% (Taglia 2) |
Consumo di corrente | Da un minimo di 105 ad un massimo di 250 mA (vedi dettaglio nel manuale prodotto) |
Tipo di connessione elettrica | M12 5 Pin Maschio (IO-Link) M12 8 Pin Maschio (Analogico e PreSet) M12 12 Pin Maschio (Versione con sensore esterno) |
Grado Protezione IP | IP65 |
Ripetibilità (% FS) | 0,4 |
Linearità (% FS) | 0,4 |
Modularità | con Serie MD |
PRE in versione IO-Link | V1.1 secondo lo standard IEC 61131-9 / 61131-2 |
Tipo segnale di Feedback | 0-5 V DC e 4-20 mA “sempre presente nella versione con segnale di comando analogico (2) (4)” |
![](https://media.camozzi.com/Shop/login/done.png)
![](https://media.camozzi.com/Shop/login/error.png)
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
ESEMPIO DI CODIFICA
PRE | 1 | 04 | - | D | D | 5 | I | 2 | E | - | 00 | 0D | OX1 |
PRE | SERIE |
1 |
TAGLIA: 1 = Taglia 1 2 = Taglia 2 |
04 |
CONNESSIONI: 04 = G1/4 38 = G3/8 (solo taglia 2) M4 = G1/4 Manifold 14 = NPTF 1/4 (solo taglia 1) N4 = 1/4 NPTF Manifold 08 = G1/8 (solo taglia 1) M8 = G1/8 Manifold (solo taglia 1) |
D |
DISPLAY: E = senza display D = con display |
D |
PRESSIONE DI LAVORO (1 bar = 14,5 psi): B = 0-1 bar E = 0-4 bar F = 0-6 bar G = 0-7 bar D = 0-10,3 bar 2 = sensore esterno 0-10 o 4-20 mA. Il sensore esterno non è compreso nel regolatore va acquistato separatamente |
5 |
FUNZIONE VALVOLA: 5 = Versione standard 3 Vie NC. Taglia 1 e 2 con connessione 3 e scarico pilotaggio non convogliabili. 6 = Versione con valvola di scarico integrata (pressione massima di lavoro B, E, F o G). Taglia 1 e 2 con connessione 3 e scarico pilotaggio non convogliabili. 7 = Versione standard 3 Vie NC. Taglia 1 e 2 con connessione 3 e scarico pilotaggio convogliabili. 8 = Versione con valvola di scarico integrata (pressione massima di lavoro B,E,F o G). Taglia 1 e 2 con connessione 3 e scarico pilotaggio convogliabili. |
I |
SERVO PILOTAGGIO: I = Interno E = Esterno |
2 |
SEGNALE DI COMANDO: 2 = 0-10 V 4 = 4-20 mA D = Preset 5 bit 32 differenti valori di pressione (solo senza sensore pressione esterno) I = IO-Link (solo senza display e senza sensore di pressione esterno) |
E |
SEGNALE DI USCITA FEEDBACK: E = segnale d’errore (solo con segnale di comando 2, 4, D) P = pressostato (solo con segnale di comando 2, 4, D) W = finestra (solo con segnale di comando 2, 4, D) N = nessun segnale d’uscita (solo con versione IO-Link) |
00 |
LUNGHEZZA CAVO: 00 = nessun cavo 2F = 2 mt diritto 2R = 2 mt 90° 5F = 5 mt diritto 5R = 5 mt 90° 2FC = 2 mt diritto schermato 2RC = 2 mt 90° schermato 5FC = 5 mt diritto schermato 5RC = 5 mt 90° schermato |
0D |
DIAGNOSTICA ACCESSORIA: = senza diagnostica (solo con segnale di comando 2, 4, D) 0D = con diagnostica Base (solo con segnale di comando 2, 4, D) 0W = connessione Wireless (solo con segnale di comando 2, 4, D) DW = connessione Wireless + diagnostica CoilVision (solo con segnale di comando 2, 4, D) 1D = IO-Link + diagnostica CoilVision (solo con versione IO-Link) |
OX1 |
CERTIFICAZIONI: = nessuna certificazione OX1 = idoneo per ossigeno, disponibile nelle versioni "Pressione di lavoro" B; E; F; e con "Funzione valvola" 7; 8. |
Versione compatibile per ossigeno. Con pressione di lavoro Max 6 Bar disponibile sia con servo pilotaggio interno ed esterno, con tutte le altre versioni solo con servo pilotaggio esterno. |
1-14/14 risultati