text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie VEQ

Serie VEQ

Generatori di vuoto ultra-compatti con elevata potenza di aspirazione in uno spazio ridotto.
Diametri ugello: 0,5 - 0,7 - 1,0 mm.

Gli eiettori compatti della Serie VEQ sono disponibili in tre differenti versioni: con elettrovalvole di comando senza circuito di risparmio dell’aria (B), con ingressi digitali e circuito di risparmio dell’aria (S) e con comunicazione I/O-Link e circuito di risparmio dell’aria (I). L’estrema compattezza e il peso ridotto, rendono questa serie ideale per la movimentazione di oggetti a tenuta ermetica in applicazioni pick&place dinamiche con tempi ciclo brevi. Questi dispositivi sono utilizzati in particolare in sistemi automatizzati, come robot e sistemi gantry, per la movimentazione di lastre di vetro, pezzi di plastica, display, circuiti stampati e componenti elettronici o batterie.

Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Descrizione Eiettore base
Materiali Corpo in tecnopolimero
Ugello in ottone
Capacità di aspirazione Da 7,5 fino a 28 l/min.
Vuoto max. 87 %
Ugello 0,5 mm (5) - 0,7 mm (7) - 1,0 mm (10)
Schermo intero
La tua configurazione
Esempio di codifica
VEQ - 05 NC - S
VEQ SERIE
VEQ = Eiettore per vuoto
05 DIAMETRO UGELLO
05 = 0,5 mm
07 = 0,7 mm
10 = 1,0 mm
NC TIPOLOGIA VALVOLA
NC = Normalmente chiusa (a riposo, nessuna generazione di vuoto)
NO = Normalmente aperta (a riposo, il vuoto è presente)
S VERSIONE
S = con circuito di risparmio dell’aria
I = con circuito di risparmio dell’aria e comunicazione I/O LINK
B = senza circuito di risparmio dell’aria

Eiettori VEQ 5 - 7 - 10



Mod.
VEQ-**N*-I A
VEQ-**N*-S A
VEQ-**N*-B B


We think you are in United States.
Update your location?