Ventose a soffietto (tonde) per Packaging - 1,5 pieghe
Serie VPCL
Ventose in Elastodur ED-65.
Diametri da 10 a 80 mm con attacchi maschio e femmina da M5, G1/8 e G1/4.
Diametri da 10 a 80 mm con attacchi maschio e femmina da M5, G1/8 e G1/4.
Le ventose a soffietto Serie VPCL sono costituite da un nipplo e da una parte in gomma , forniti già assemblati.
Entrambi i componenti possono essere ordinati singolarmente come pezzi di ricambio.
Queste ventose sono ideali per la movimentazione di imballaggi come cartoni rigidi, vassoi o barchette.
Tipiche applicazioni sono:
- Processi di pallettizzazione e depallettizzazione.
- Applicazioni gravose in termini di tenuta ed usura.
- Caricamento dall'alto e laterale di incartonatrici.
Entrambi i componenti possono essere ordinati singolarmente come pezzi di ricambio.
Queste ventose sono ideali per la movimentazione di imballaggi come cartoni rigidi, vassoi o barchette.
Tipiche applicazioni sono:
- Processi di pallettizzazione e depallettizzazione.
- Applicazioni gravose in termini di tenuta ed usura.
- Caricamento dall'alto e laterale di incartonatrici.
Serie
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
![](https://media.camozzi.com/Shop/login/done.png)
![](https://media.camozzi.com/Shop/login/error.png)
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Descrizione | Ventosa robusta e resistente costituita da ventosa VPCL e nipplo di raccordo |
Costruzione | - nippli e ventose sono consegnati già assemblati - a partire dal diametro 60 mm è inserita una piastra di irrigidimento nella gomma vulcanizzata |
Manutenzione | É possibile la sostituzione dell' elemento morbido |
Temperatura di lavoro | Versione in ELASTODUR: -40°C ÷ +100°C (per tempo breve <30 sec.); -25°C ÷ +80°C (a lungo termine) |
![](https://media.camozzi.com/Shop/login/done.png)
![](https://media.camozzi.com/Shop/login/error.png)
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Esempio di codifica
VP | C | L | - | 0100 | E | - | M5 | M |
VP |
SERIE VP = ventosa |
C |
FORMA C = tonda |
L |
VERSIONE L = 1,5 pieghe |
0100 |
DIAMETRI 0100 = 10,0 mm 0150 = 15,0 mm 0200 = 20,0 mm 0250 = 25,0 mm 0300 = 30,0 mm 0400 = 40,0 mm 0500 = 50,0 mm 0600 = 60,0 mm 0800 = 80,0 mm |
E |
MATERIALI E = elastodur |
M5 |
DIMENSIONE FILETTATURA M5 = M5 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 |
M |
TIPO FILETTATURA M = maschio F = femmina |