text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie VPCO

Serie VPCO

Ventose in Silicone.
Diametri da 30 a 50 mm con attacchi maschio e femmina da G1/8, G1/4, G3/8 e G1/2.
Le ventose a soffietto Serie VPCO sono costituite da un nipplo e da una parte in gomma , forniti già assemblati.
Entrambi i componenti possono essere ordinati singolarmente come pezzi di ricambio.

Queste ventose sono ideali per la movimentazione di prodotti dalla forma labile come buste, imballaggi flessibili e cedevoli in pellicola (es. busta caramelle).

Tipiche applicazioni sono:
- Movimentazione di buste riempite con materiali solidi, in polvere e liquidi con scarso riempimento.
- Processi di imballaggio rapidi, principalmente con Robot Delta.
Serie
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Descrizione Ventosa robusta e resistente costituita da ventosa VPCO e nipplo di raccordo
Costruzione - nippli e ventose sono consegnati già assemblati
- a partire dal diametro 60 mm è inserita una piastra di irrigidimento nella gomma vulcanizzata
Manutenzione É possibile la sostituzione dell’ elemento morbido
Temperatura di lavoro Versione in SILICONE: -40°C ÷ +220°C (per tempo breve <30 sec.); -30°C ÷ +180°C (a lungo termine)
Schermo intero
La tua configurazione
Esempio di codifica
VP C O - 0300 S - G1/8 M
VP SERIE
VP = ventosa
C FORMA
C = tonda
O VERSIONE
O = 4,5 pieghe
0300 DIAMETRI
0300 = 30,0 mm
0400 = 40,0 mm
0500 = 50,0 mm
S MATERIALI
S = silicone
G1/8 DIMENSIONE FILETTATURA
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
3/8 = G3/8
1/2 = G1/2
M TIPO FILETTATURA
M = maschio
F = femmina
We think you are in United States.
Update your location?