text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie VTCF

Serie VTCF

Ventose universali in NBR o Silicone.
Diametri da 3,5 a 95 mm con attacchi da M3, M5, G1/8, G1/4, sia Maschio che Femmina.
Le ventose piatte Serie VTCF sono costituite da un nipplo e da una parte in gomma, forniti non assemblati. Entrambi i componenti, infatti, possono essere ordinati singolarmente come ricambi. Per diametri superiori a 60 mm nella gomma vulcanizzata è inserita una piastra.

Situazioni generali di impiego sono, ad esempio, la movimentazione di pezzi con superfici di presa lisce o poco ondulate come lamiere, profili di estrusione, imballaggi in cartone, lastre di vetro, componenti in plastica, pannelli di legno, ecc.

Applicazioni:
- Manipolazione di pezzi piatti con superficie liscia o leggermente ruvida
- Versione in silicone per la manipolazione di pezzi ad alte temperature
Serie
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Descrizione Ventosa robusta e resistente costituita da ventosa VTCF e nipplo di raccordo
Costruzione - nippli e ventose sono consegnati non assemblati
- a partire dal diametro 60 mm è inserita una piastra di irrigidimento nella gomma vulcanizzata
Manutenzione É possibile la sostituzione dell' elemento morbido
Temperatura di lavoro Versione in NBR: -30°C ÷ +120°C (per tempo breve <30 sec.); -10°C ÷ +70°C (a lungo termine)
versione in SILICONE: -50°C ÷ +220°C (per tempo breve <30 sec.); -30°C ÷ +180°C (a lungo termine)
Schermo intero
La tua configurazione
Esempio di codifica
VT C F - 0035 N - M3 M
VT SERIE
VT = ventosa
C FORMA
C = circolare
F VERSIONE
F = piatta
0035 DIAMETRI
0035 = 3,5 mm
0050 = 5,0 mm
0080 = 8,0 mm
0100 = 10,0 mm
0150 = 15,0 mm
0200 = 20,0 mm
0250 = 25,0 mm
0300 = 30,0 mm
0350 = 35,0 mm
0400 = 40,0 mm
0500 = 50,0 mm
0600 = 60,0 mm
0800 = 80,0 mm
0950 = 95,0 mm
N MATERIALI
N = NBR
S = silicone
M3 FILETTATURA
M3 = M3
M5 = M5
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
M FILETTO
M = maschio
F = femmina
We think you are in United States.
Update your location?