Ventose a soffietto (tonde) - 1,5 pieghe
Serie VTCL
Ventose universali in NBR o Silicone.
Diametri da 4 a 53 mm con attacchi da M3, M5, G1/8, G1/4, sia Maschio che Femmina.
Diametri da 4 a 53 mm con attacchi da M3, M5, G1/8, G1/4, sia Maschio che Femmina.
Le ventose a soffietto della serie VTCL sono costituite da un nipplo e da una parte in gomma, forniti non assemblati. Entrambi i componenti possono essere ordinati singolarmente come pezzi di ricambio.
Applicazioni:
- Movimentazione di pezzi con superfici di presa piane oppure ondulate come lamiere per carrozzerie, tubi, imballaggi in cartone, ecc.
Movimentazione di pezzi delicati come componenti elettronici, pezzi stampati ad iniezione ecc.
- Movimentazione di prodotti saldati.
- Versione in silicone per la movimentazione di pezzi ad alte temperature.
Applicazioni:
- Movimentazione di pezzi con superfici di presa piane oppure ondulate come lamiere per carrozzerie, tubi, imballaggi in cartone, ecc.
Movimentazione di pezzi delicati come componenti elettronici, pezzi stampati ad iniezione ecc.
- Movimentazione di prodotti saldati.
- Versione in silicone per la movimentazione di pezzi ad alte temperature.
Serie
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Descrizione | Ventosa robusta e resistente costituita da ventosa VTCL con 1,5 pieghe e nipplo di raccordo |
Costruzione | Nippli e ventose sono consegnati non assemblati |
Manutenzione | É possibile la sostituzione dell'elemento morbido |
Temperatura di lavoro | Versione in NBR -30°C ÷ +120°C (per tempo breve <30 sec.); -10°C ÷ +70°C (a lungo termine) versione in SILICONE: -50°C ÷ +220°C (per tempo breve <30 sec.); -30°C ÷ +180°C (a lungo termine) |
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Esempio di codifica
VT | C | L | - | 040 | N | - | M5 | M |
VT |
SERIE VT = ventosa |
C |
FORMA C = circolare |
L |
VERSIONE L = a soffietto, 1,5 pieghe |
040 |
DIAMETRI 040 = 4,0 mm 060 = 6,0 mm 110 = 11,0 mm 140 = 14,0 mm 160 = 16,0 mm 200 = 20,0 mm 250 = 25,0 mm 330 = 33,0 mm 430 = 43,0 mm 530 = 53,0 mm |
N |
MATERIALI N = NBR S = silicone |
M5 |
FILETTATURA M5 = M5 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 |
M |
FILETTO M = maschio F = femmina |