text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie VTCL

Serie VTCL

Serie
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Schermo intero
La tua configurazione
Esempio di codifica
VT C L - 040 N - M5 M
VT SERIE
VT = ventosa
C FORMA
C = circolare
L VERSIONE
L = a soffietto, 1,5 pieghe
040 DIAMETRI
040 = 4,0 mm
060 = 6,0 mm
110 = 11,0 mm
140 = 14,0 mm
160 = 16,0 mm
200 = 20,0 mm
250 = 25,0 mm
330 = 33,0 mm
430 = 43,0 mm
530 = 53,0 mm
N MATERIALI
N = NBR
S = silicone
M5 FILETTATURA
M5 = M5
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
M FILETTO
M = maschio
F = femmina

Ventosa Serie VTCL - filetto femmina

* = N ventosa in NBR - S ventosa in silicone
(N.B.: inserire nell'ordine la lettera desiderata)



Ventosa completa D1 DM DS G1 H LG1 SW1 Z Ventosa Nipplo
4,5 2,0 5,8 M5 F 19,0 5,5 8 2,0
VTCL-110*-1/8F 11,0 3,5 10,4 G1/8 F 28 8,5 14 4,0 VTCL-110* NPV-R-1/8-F
VTCL-140*-1/8F 13,0 3,5 12,5 G1/8 F 28 8,5 14 5,0 VTCL-140* NPV-R-1/8-F
VTCL-160*-1/8F 16,5 3,5 15,6 G1/8 F 31 8,5 14 6,0 VTCL-160* NPV-R-1/8-F
VTCL-200*-1/8F 18,3 3,5 18,1 G1/8 F 27,5 8,5 14 5,0 VTCL-200* NPV-R-1/8-F
VTCL-250*-1/8F 23,7 3,5 22,5 G1/8 F 35 8,5 14 12,0 VTCL-250* NPV-R-1/8-F
VTCL-330*-1/4F 33,0 4,4 30,0 G1/4 F 42 12,0 17 12,0 VTCL-330* NPV-S-1/4-F
VTCL-430*-1/4F 43,0 4,4 38,0 G1/4 F 43 12,0 17 10,0 VTCL-430* NPV-S-1/4-F
VTCL-530*-1/4F 53,0 4,4 50,0 G1/4 F 49 12,0 17 15,0 VTCL-530* NPV-S-1/4-F

Tolleranze per le parti in elastomero secondo M3 - DIN 7715
We think you are in United States.
Update your location?