text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie VTCL

Serie VTCL

Serie
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Schermo intero
La tua configurazione
Esempio di codifica
VT C L - 040 N - M5 M
VT SERIE
VT = ventosa
C FORMA
C = circolare
L VERSIONE
L = a soffietto, 1,5 pieghe
040 DIAMETRI
040 = 4,0 mm
060 = 6,0 mm
110 = 11,0 mm
140 = 14,0 mm
160 = 16,0 mm
200 = 20,0 mm
250 = 25,0 mm
330 = 33,0 mm
430 = 43,0 mm
530 = 53,0 mm
N MATERIALI
N = NBR
S = silicone
M5 FILETTATURA
M5 = M5
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
M FILETTO
M = maschio
F = femmina

Ventosa Serie VTCL - filetto maschio

* = N ventosa in NBR - S ventosa in silicone
(N.B.: inserire nell'ordine la lettera desiderata)



Ventosa completa D1 dn DS G1 H LG1 SW1 Z Ventosa Nipplo
VTCL-040*-M3M 4,3 1,0 4,0 M3 M 7,5 3,0 5 1,5 VTCL-040* NPV-A-M3-M
VTCL-110*-M5M 11,0 2,5 10,4 M5 M 21 5,0 7 4,0 VTCL-110* NPV-D-M5-M
VTCL-110*-1/8M 11,0 3,5 10,4 G1/8 M 22 7,5 14 4,0 VTCL-110* NPV-R-1/8-M
VTCL-140*-M5M 13,0 2,5 12,5 M5 M 21 4,5 7 5,0 VTCL-140* NPV-D-M5-M
VTCL-140*-1/8M 13,0 3,5 12,5 G1/8 M 22 7,5 14 5,0 VTCL-140* NPV-R-1/8-M
VTCL-160*-M5M 16,5 2,5 15,6 M5 M 24 5,0 7 6,0 VTCL-160* NPV-D-M5-M
VTCL-160*-1/8M 16,5 3,5 15,6 G1/8 M 25 7,5 14 6,0 VTCL-160* NPV-R-1/8-M
VTCL-200*-M5M 18,3 2,5 18,1 M 5 M 20,5 4,5 7 5,0 VTCL-200* NPV-D-M5-M
VTCL-200*-1/8M 18,3 3,5 18,1 G1/8 M 21,5 7,5 14 5,0 VTCL-200* NPV-R-1/8-M
VTCL-250*-1/8M 23,7 3,5 22,5 G1/8 M 29 7,5 14 12,0 VTCL-250* NPV-R-1/8-M
VTCL-330*-1/4M 33,0 4,4 30,0 G1/4 M 31 11,0 17 12,0 VTCL-330* NPV-S-1/4-M
VTCL-430*-1/4M 43,0 4,4 38,0 G1/4 M 32 11,0 17 10,0 VTCL-430* NPV-S-1/4-M
VTCL-530*-1/4M 53,0 4,4 50,0 G1/4 M 38 11,0 17 15,0 VTCL-530* NPV-S-1/4-M

Tolleranze per le parti in elastomero secondo M3 - DIN 7715
We think you are in United States.
Update your location?