Nippli flessibili
Serie NPF
Il collegamento in gomma tra le due parti metalliche consente l'orientamento in tutte le direzioni.
Attacchi: G1/4
Attacchi: G1/4
Il nipplo flesssibile NPF, orientabile in tutti i lati, consente un miglior adattamento della ventosa al pezzo.
Applicazioni:
- Manipolazione di pezzi obliqui mediante ventose grandi.
- In combinazione con le aste a molla per la compensazione delle differenze di altezza e delle asperità.
Applicazioni:
- Manipolazione di pezzi obliqui mediante ventose grandi.
- In combinazione con le aste a molla per la compensazione delle differenze di altezza e delle asperità.
Serie
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Descrizione | Giunto snodato |
Materiali | - Corpo acciaio - Snodo in gomma vulcanizzata |
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Esempio di codifica
NPF | - | FM | - | 1/4 | - | M10X1,25 |
NPF |
SERIE NPF = Nipplo flessibile |
FM |
FILETTO FM = G1 Femmina / G2 Maschio |
1/4 |
FILETTO FEMMINA G1 1/4 = G1/4 |
M10X1,25 |
FILETTO MASCHIO G2 M10X1,25 = M10X1,25 1/4 = G1/4 |