Valvole ed Elettrovalvole
Funzionamento delle Elettrovalvole
Le elettrovalvole operano attraverso la generazione di un campo elettromagnetico di un solenoide, il quale controlla l'apertura o la chiusura del passaggio del fluido all'interno della valvola. Questo avviene mediante l'applicazione di un segnale elettrico che attiva il solenoide, il quale a sua volta modifica la posizione di un otturatore all'interno della valvola, controllando così il flusso del fluido. Questo meccanismo permette un controllo rapido del flusso, rendendo le elettrovalvole ideali per una vasta gamma di applicazioni industriali in cui è richiesto il controllo accurato dei fluidi.
Tipologie di Elettrovalvole
Le elettrovalvole possono essere classificate in base al loro tipo di comando (diretto o indiretto), al numero di vie e posizioni, e in base alla loro configurazione (normalmente chiuse o aperte).
- Elettrovalvole a Comando Diretto: utilizzano direttamente il solenoide per controllare l'apertura e la chiusura del passaggio del fluido. Questo design semplice e compatto le rende ideali per applicazioni in cui lo spazio è limitato e si richiede un'operazione rapida e affidabile.
- Elettrovalvole a Comando Indiretto: dette anche servo-pilotate, utilizzano una combinazione di pressione e azione elettromagnetica per aprire e chiudere la valvola. Il pilotaggio può essere interno o esterno.
- Elettrovalvole con Servo Pilotaggio Interno o Esterno: quelle con servo interno sfruttano la stessa pressione di alimentazione della elettrovalvola per asservire un elettro-pilota interno alla valvola il quale nella fase di eccitazione elettrica apre un passaggio di aria che crea il movimento nella valvola principale. Quelle con servo esterno, hanno lo stesso funzionamento delle precedenti, con la differenza che l’elettro-pilota necessita di una sorgente di pressione separata da quella principale della valvola. In questa configurazione l’elettrovalvola può essere utilizzata anche con il vuoto.
- Elettrovalvole Normalmente Chiuse (NC) o Aperte (NO): Le prime restano chiuse in assenza di corrente elettrica, aprendosi solo quando viene applicato il segnale elettrico. Al contrario, le seconde rimangono aperte in condizioni di inattività e si chiudono solo quando viene attivato il solenoide mediante il segnale elettrico. Il riposizionamento delle elettrovalvole avviene tramite una molla meccanica o pneumatica integrata nel corpo valvola. Queste configurazioni sono adatte per applicazioni diverse che richiedono rispettivamente la chiusura o l'apertura del flusso in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica.
Vantaggi dell'Uso delle Elettrovalvole
Offrono una serie di vantaggi nell'ambito dell'automazione industriale. Questi dispositivi consentono un controllo preciso e rapido del flusso dei fluidi, garantendo una regolazione accurata e dinamica delle operazioni di processo. Grazie alla loro versatilità, le elettrovalvole possono essere impiegate in una vasta gamma di applicazioni industriali, contribuendo a ottimizzare le prestazioni del sistema, ridurre i tempi di fermo e migliorare l'efficienza complessiva della produzione.
Applicazioni Industriali delle Elettrovalvole
Trovano applicazioni in diversi settori industriali, tra cui l'automazione delle macchine, l'industria alimentare e delle bevande, l'automotive, l'elettronica e molto altro ancora. Sono impiegate per il controllo del flusso di fluidi come aria, acqua, gas e liquidi nei sistemi di automazione, nei circuiti pneumatici e idraulici, nei sistemi di raffreddamento e negli impianti di condizionamento dell'aria. Grazie alla loro versatilità e affidabilità, le elettrovalvole sono fondamentali per ottimizzare i processi produttivi e garantire un funzionamento efficiente e sicuro degli impianti industriali.