text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie K

Serie K

2/2 vie - Normalmente Chiusa (NC)
3/2 vie - Normalmente Chiusa (NC) e Normalmente Aperta (NO)
Le elettrovalvole a comando diretto della Serie K possono essere montate su basi singole o su convogliatori.
Grazie al medesimo piano di posa possono essere installate versioni 2/2 vie e versioni 3/2 vie sullo stesso convogliatore.
L'intervento manuale è disponibile solo per le versioni 3/2 vie.
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
SPECIFICHE TECNICHE
Funzione 2/2 NC - 3/2 NC - 3/2 NO
Funzionamento diretto ad otturatore
Connessioni pneumatiche su sottobase
Diametro orifizio 0.6 ... 1 mm
Coefficiente di flusso kv (l/min) 0.12 ... 0.30
Pressione d’esercizio 0 ÷ 3 ... 7 bar
Temperatura di lavoro 0 ÷ 50 °C
Fluido aria compressa filtrata e non lubrificata classe [3:4:3] secondo ISO 8573-1:2010, gas inerti
Tempi di risposta ON <10 ms – OFF <10 ms
Azionamento manuale monostabile - solo per versione 3/2
Installazione in qualsiasi posizione
MATERIALI IN CONTATTO CON IL FLUIDO
Corpo PBT
Tenute NBR - FKM
Parti interne acciaio inox
SPECIFICHE ELETTRICHE
Tensione 6 ... 24 V DC - altre tensioni su richiesta
Tolleranza tensione ±10%
Consumo di corrente 1 W
Ciclo di lavoro ED 100%
Connessione elettrica connettore mod. 121-8... - cavetti 300 mm
Grado di protezione IP50
Esecuzioni speciali su richiesta
ESEMPIO DI CODIFICA
K 0 00 3 0 3 K 2 3
K SERIE
0 ESECUZIONE CORPO
0 = base singola (solo M5) o interfaccia
1 = convogliatore
00 NUMERO POSTI
00 = interfaccia
01 = base singola (solo M5)
02 ÷ 99 = N° posti convogliatore
3 NUMERO VIE - FUNZIONI
0 = convogliatore o base singola
1 = 2/2 vie - NC
2 = 2/2 vie - NC parte elettrica girata di 180°


3 = 3/2 vie - NC
5 = 3/2 vie - NC parte elettrica girata di 180°


4 = 3/2 vie - NO
6 = 3/2 vie - NO parte elettrica girata di 180°
0 ATTACCHI
0 = su sottobase o manifold
2 = M5 uscite laterali
3 DIAMETRO ORIFIZIO
2 = Ø 0.6 mm
3 = Ø 0.8 mm
5 = Ø 1.0 mm
K MATERIALI
F = corpo PBT - otturatore FKM
K = corpo PBT - otturatore HNBR (solo per versioni 3/2 vie)
2 CONNESSIONE ELETTRICA
1 = connessione 90° con protezione e led
2 = connessione 90° con protezione
3 = connessione 90°

B = connessione in linea con protezione e led
C = connessione in linea con protezione
D = connessione in linea

F = cavetti 300 mm con protezione e led
G = cavetti 300 mm con protezione
H = cavetti 300 mm
3 TENSIONE - POTENZA ASSORBITA
1 = 6 V DC - 1 W
2 = 12 V DC - 1 W
3 = 24 V DC - 1 W
FISSAGGIO
= viti di fissaggio per plastica
M = viti di fissaggio per metallo
OPZIONI
= standard
OX1 = per ossigeno (residuo non volatile inferiore a 550 mg/m²)
OX2 = per ossigeno (residuo non volatile inferiore a 33 mg/m²)
We think you are in United States.
Update your location?