Elettrovalvole a comando diretto
Serie K
2/2 vie - Normalmente Chiusa (NC)
3/2 vie - Normalmente Chiusa (NC) e Normalmente Aperta (NO)
3/2 vie - Normalmente Chiusa (NC) e Normalmente Aperta (NO)
Le elettrovalvole a comando diretto della Serie K possono essere montate su basi singole o su convogliatori.
Grazie al medesimo piano di posa possono essere installate versioni 2/2 vie e versioni 3/2 vie sullo stesso convogliatore.
L'intervento manuale è disponibile solo per le versioni 3/2 vie.
Grazie al medesimo piano di posa possono essere installate versioni 2/2 vie e versioni 3/2 vie sullo stesso convogliatore.
L'intervento manuale è disponibile solo per le versioni 3/2 vie.
Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Non sono presenti codici vendibili online
Cerca nella tab "Accessori" per il configuratore
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
SPECIFICHE TECNICHE | |
Funzione | 2/2 NC - 3/2 NC - 3/2 NO |
Funzionamento | diretto ad otturatore |
Connessioni pneumatiche | su sottobase |
Diametro orifizio | 0.6 ... 1 mm |
Coefficiente di flusso kv (l/min) | 0.12 ... 0.30 |
Pressione d’esercizio | 0 ÷ 3 ... 7 bar |
Temperatura di lavoro | 0 ÷ 50 °C |
Fluido | aria compressa filtrata e non lubrificata classe [3:4:3] secondo ISO 8573-1:2010, gas inerti |
Tempi di risposta | ON <10 ms – OFF <10 ms |
Azionamento manuale | monostabile - solo per versione 3/2 |
Installazione | in qualsiasi posizione |
MATERIALI IN CONTATTO CON IL FLUIDO | |
Corpo | PBT |
Tenute | NBR - FKM |
Parti interne | acciaio inox |
SPECIFICHE ELETTRICHE | |
Tensione | 6 ... 24 V DC - altre tensioni su richiesta |
Tolleranza tensione | ±10% |
Consumo di corrente | 1 W |
Ciclo di lavoro | ED 100% |
Connessione elettrica | connettore mod. 121-8... - cavetti 300 mm |
Grado di protezione | IP50 |
Esecuzioni speciali su richiesta |
ESEMPIO DI CODIFICA
K | 0 | 00 | 3 | 0 | 3 | K | 2 | 3 |
K | SERIE | ||
0 |
ESECUZIONE CORPO 0 = base singola (solo M5) o interfaccia 1 = convogliatore |
||
00 |
NUMERO POSTI 00 = interfaccia 01 = base singola (solo M5) 02 ÷ 99 = N° posti convogliatore |
||
3 |
NUMERO VIE - FUNZIONI 0 = convogliatore o base singola 1 = 2/2 vie - NC 2 = 2/2 vie - NC parte elettrica girata di 180° |
3 = 3/2 vie - NC 5 = 3/2 vie - NC parte elettrica girata di 180° |
4 = 3/2 vie - NO 6 = 3/2 vie - NO parte elettrica girata di 180° |
0 |
ATTACCHI 0 = su sottobase o manifold 2 = M5 uscite laterali |
||
3 |
DIAMETRO ORIFIZIO 2 = Ø 0.6 mm 3 = Ø 0.8 mm 5 = Ø 1.0 mm |
||
K |
MATERIALI F = corpo PBT - otturatore FKM K = corpo PBT - otturatore HNBR (solo per versioni 3/2 vie) |
||
2 |
CONNESSIONE ELETTRICA 1 = connessione 90° con protezione e led 2 = connessione 90° con protezione 3 = connessione 90° |
B = connessione in linea con protezione e led C = connessione in linea con protezione D = connessione in linea |
F = cavetti 300 mm con protezione e led G = cavetti 300 mm con protezione H = cavetti 300 mm |
3 |
TENSIONE - POTENZA ASSORBITA 1 = 6 V DC - 1 W 2 = 12 V DC - 1 W 3 = 24 V DC - 1 W |
||
FISSAGGIO = viti di fissaggio per plastica M = viti di fissaggio per metallo |
|||
OPZIONI = standard OX1 = per ossigeno (residuo non volatile inferiore a 550 mg/m²) OX2 = per ossigeno (residuo non volatile inferiore a 33 mg/m²) |