text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie KL

Serie KL

2/2 vie - Normalmente Chiusa (NC)
3/2 vie - Normalmente Chiusa (NC) e Normalmente Aperta (NO)
3/2 vie - Universale (UNI)
La serie KL sono elettrovalvole miniaturizzate di soli 10 mm di larghezza. Le dimensioni compatte, la leggerezza e il basso consumo energetico sono la soluzione ideale per quelle applicazioni con spazio limitato e scarsa potenza disponibile. La costruzione del corpo di queste valvole è adatta per installazioni su manifolds o sottobasi e sono disponibili in configurazioni a 2 vie normalmente chiuse ed a 3 vie normalmente chiuse, aperte e universali.

Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
SPECIFICHE TECNICHE
Funzione 2/2 NC - 3/2 NC - 3/2 NO - 3/2 UNI
Funzionamento diretto ad otturatore
Connessioni pneumatiche su sottobase
Diametro orifizio 0.6 ... 1.6 mm
Coefficiente di flusso kv (l/min) 0.12 ... 0.50
Pressione d’esercizio 0 ÷ 2 ... 7 bar
Temperatura di lavoro 0 ÷ 50 °C
Fluido aria compressa filtrata e non lubrificata classe [3:4:3] secondo ISO 8573-1:2010, gas inerti
Tempi di risposta ON <10 ms - OFF <10 ms
Azionamento manuale monostabile o bistabile - solo per versioni 3/2
Installazione in qualsiasi posizione
MATERIALI IN CONTATTO CON IL FLUIDO
Corpo PBT
Tenute FKM
Parti interne acciaio inox - ottone
SPECIFICHE ELETTRICHE
Tensione 6 ... 24 V DC - altre tensioni su richiesta
Tolleranza tensione ±10%
Consumo di corrente 1 W - 1.3/0.3 W - 4/1 W
Ciclo di lavoro ED 100%
Connessione elettrica connettore mod. 121-8... - connettore M8 mod. CS... (la connessione M8 della valvola accetta l’inversione di polarità)
Grado di protezione IP50 con connettore 121-8... - IP65 con connettore M8
Schermo intero
La tua configurazione
ESEMPIO DI CODIFICA
KL 0 4 0 A6 3 A Y 1 3 M
KL SERIE
0 ESECUZIONE CORPO
0 = corpo 3/2 - ISO 15218
A = corpo 3/2 - ISO 15218 - bobina ruotata di 180°
2 = corpo 2/2
C = corpo 2/2 - bobina ruotata di 180°
4 NUMERO VIE - FUNZIONI
1 = 2/2 vie NC
4 = 3/2 vie NC
5 = 3/2 vie NO
6 = 3/2 vie UNI
0 ATTACCHI
0 = su sottobase o manifold
A6 DIAMETRO ORIFIZIO
A6 = Ø 0.60 mm
A8 = Ø 0.80 mm
B1 = Ø 1.10 mm
B2 = Ø 1.20 mm
B3 = Ø 1.30 mm
B6 = Ø 1.60 mm
3 MATERIALE TENUTE
3 = FKM
A MATERIALE CORPO
A = PBT
Y INTERVENTO MANUALE
0 = non richiesto o non previsto
Y = monostabile
B = bistabile
1 CONNESSIONE ELETTRICA
1 = connettore 90° con protezione e led
B = connettore in linea con protezione e led
M = connettore M8 - 3 poli
3 TENSIONE - POTENZA ASSORBITA
1 = 6 V DC - 1 W
2 = 12 V DC - 1 W
3 = 24 V DC - 1 W
A = 6 V DC - 1.3/0.3 W
B = 12 V DC - 1.3/0.3 W
C = 24 V DC - 1.3/0.3 W
5 = 5 V DC - 4/1 W
6 = 6 V DC - 4/1 W
7 = 12 V DC - 4/1 W
8 = 24 V DC - 4/1 W
M FISSAGGIO
M = viti di fissaggio per metallo
P = viti di fissaggio per plastica
OPZIONI
= standard
OX1 = per ossigeno (residuo non volatile inferiore a 550 mg/m²)
We think you are in United States.
Update your location?