Elettrovalvole a comando diretto
Serie KN e KN High Flow
3/2 vie - Normalmente Chiusa (NC) e Normalmente Aperta (NO)
3/2 vie - Universale (UNI)
3/2 vie - Universale (UNI)
Le elettrovalvole a comando diretto Serie KN sono disponibili anche nella versione ad alta portata (KN High Flow).
Per il suo basso consumo energetico e grazie al design compatto, l'elettrovalvola KN miniaturizzata trova impiego in applicazioni industriali e scientifiche.
Per il suo basso consumo energetico e grazie al design compatto, l'elettrovalvola KN miniaturizzata trova impiego in applicazioni industriali e scientifiche.
Nessuna variante soddisfa i criteri di ricerca
I filtri applicati non corrispondono ad alcun variante
Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Non sono presenti codici vendibili online
Cerca nella tab "Accessori" per il configuratore
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
SPECIFICHE TECNICHE | |
Funzione | 3/2 NC - 3/2 NO - 3/2 UNI |
Funzionamento | diretto ad otturatore |
Connessioni pneumatiche | su sottobase interfaccia ISO 15218 |
Diametro orifizio | 0.65 ... 1.1 mm |
Coefficiente di flusso kv (l/min) | 0.15 ... 0.39 |
Pressione d’esercizio | 0 ÷ 3 ... 7 bar |
Temperatura di lavoro | 0 ÷ 50 °C |
Fluido | aria compressa filtrata e non lubrificata classe [3:4:3] secondo ISO 8573-1:2010, gas inerti |
Tempi di risposta | ON <10 ms - OFF <10 ms |
Azionamento manuale | monostabile |
Installazione | in qualsiasi posizione |
MATERIALI IN CONTATTO CON IL FLUIDO | |
Corpo | PBT |
Tenute | NBR - FKM |
Parti interne | acciaio inox |
SPECIFICHE ELETTRICHE | |
Tensione | 5 ... 24 V DC - altre tensioni su richiesta |
Tolleranza tensione | ±10% |
Consumo di corrente | 1.3/0.25 ... 4/1 W (spunto/mantenimento) |
Ciclo di lavoro | ED 100% |
Connessione elettrica | connettore mod. 121-8... |
Grado di protezione | IP50 |
Esecuzioni speciali su richiesta |
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
ESEMPIO DI CODIFICA
KN | 0 | 00 | 3 | 0 | 3 | K | 1 | 3 |
KN | SERIE |
0 |
ESECUZIONE CORPO 0 = valvola singola |
00 |
NUMERO POSTI 00 = interfaccia |
3 |
NUMERO VIE - FUNZIONI 3 = 3/2 vie - NC 4 = 3/2 vie - NO 7 = 3/2 vie - UNI |
0 |
ATTACCHI 0 = ISO 15218 su sottobase o manifold |
3 |
DIAMETRO ORIFIZIO 3 = Ø 0.65 mm 5 = Ø 1.1 mm - solo per versione NC con pressione minima richiesta per il funzionamento 6 = Ø 1.1 mm |
K |
MATERIALI F = corpo PBT - otturatore FKM - altre tenute FKM K = corpo PBT - otturatore FKM - altre tenute NBR |
1 |
CONNESSIONE ELETTRICA 1 = connessione 90° con protezione e led B = connessione in linea con protezione e led |
3 |
TENSIONE - POTENZA ASSORBITA 2 = 12 V DC - 1.3/0.25 W 3 = 24 V DC - 1.3/0.25 W 5 = 5 V DC - 4/1 W 7 = 12 V DC - 4/1 W 8 = 24 V DC - 4/1 W |
FISSAGGIO = viti di fissaggio per plastica M = viti di fissaggio per metallo |
|
OPZIONI = standard OX2 = per ossigeno (residuo non volatile inferiore a 33 mg/m²) |