text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie KN e KN High Flow

Serie KN e KN High Flow

3/2 vie - Normalmente Chiusa (NC) e Normalmente Aperta (NO)
3/2 vie - Universale (UNI)
Le elettrovalvole a comando diretto Serie KN sono disponibili anche nella versione ad alta portata (KN High Flow).

Per il suo basso consumo energetico e grazie al design compatto, l'elettrovalvola KN miniaturizzata trova impiego in applicazioni industriali e scientifiche.
Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
SPECIFICHE TECNICHE
Funzione 3/2 NC - 3/2 NO - 3/2 UNI
Funzionamento diretto ad otturatore
Connessioni pneumatiche su sottobase interfaccia ISO 15218
Diametro orifizio 0,65 ... 1,1 mm
Coefficiente di flusso kv (l/min) 0,15 ... 0,39
Pressione d’esercizio 0 ÷ 3 ... 7 bar
Temperatura di lavoro 0 ÷ 50 °C
Fluido aria compressa filtrata e non lubrificata classe [3:4:3] secondo ISO 8573-1:2010, gas inerti
Tempi di risposta ON <10 ms - OFF <10 ms
Azionamento manuale monostabile
Installazione in qualsiasi posizione
MATERIALI IN CONTATTO CON IL FLUIDO
Corpo PBT
Tenute NBR - FKM
Parti interne acciaio inox
SPECIFICHE ELETTRICHE
Tensione 5 ... 24 V DC - altre tensioni su richiesta
Tolleranza tensione ±10%
Consumo di corrente 1.3/0.25 ... 4/1 W (spunto/mantenimento)
Ciclo di lavoro ED 100%
Connessione elettrica connettore mod. 121-8...
Grado di protezione IP50
Esecuzioni speciali su richiesta
Schermo intero
La tua configurazione
ESEMPIO DI CODIFICA
KN 0 00 3 0 3 K 1 3
KN SERIE
0 ESECUZIONE CORPO
0 = valvola singola
00 NUMERO POSTI
00 = interfaccia
3 NUMERO VIE - FUNZIONI
3 = 3/2 vie - NC
4 = 3/2 vie - NO
7 = 3/2 vie - UNI
0 ATTACCHI
0 = ISO 15218 su sottobase o manifold
3 DIAMETRO ORIFIZIO
3 = Ø 0.65 mm
5 = Ø 1.1 mm - solo per versione NC con pressione minima richiesta per il funzionamento
6 = Ø 1.1 mm
K MATERIALI
F = corpo PBT - otturatore FKM - altre tenute FKM
K = corpo PBT - otturatore FKM - altre tenute NBR
1 CONNESSIONE ELETTRICA
1 = connessione 90° con protezione e led
B = connessione in linea con protezione e led
3 TENSIONE - POTENZA ASSORBITA
2 = 12 V DC - 1.3/0.25 W
3 = 24 V DC - 1.3/0.25 W
5 = 5 V DC - 4/1 W
7 = 12 V DC - 4/1 W
8 = 24 V DC - 4/1 W
FISSAGGIO
= viti di fissaggio per plastica
M = viti di fissaggio per metallo
OPZIONI
= standard
OX2 = per ossigeno (residuo non volatile inferiore a 33 mg/m²)
We think you are in United States.
Update your location?