text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie SCU, MCU, SVU, MVU, SCO, MCO, RSW

Serie SCU, MCU, SVU, MVU, SCO, MCO, RSW

Regolatori di flusso unidirezionali e bidirezionali
a vite cava per orientabili
Attacchi: M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
Questi regolatori di flusso unidirezionali e bidirezionali sono stati realizzati per essere montati direttamente su valvole o cilindri contenenti al massimo gli ingombri.
La grande disponibilità di raccordi orientabili fa sì che il regolatore possa essere completato con il sistema più adatto in riferimento al tubo che si ha a disposizione.

Solo il tipo da G1/2 è consegnato completo di orientabile, per tutti gli altri tipi ordinare orientabile a parte.
Nessuna variante soddisfa i criteri di ricerca
I filtri applicati non corrispondono ad alcun variante
Serie
  • 1(current)
  • 2
17 Products found
  • 1(current)
  • 2
Costruzione A spillo
Gruppo valvola Regolatore unidirezionale e bidirezionale
Materiali Corpo e vite di regolazione: attacco M5 = INOX; attacchi G1/8 - G1/4 - G3/8 - G1/2 = OT
guarnizioni = NBR
Montaggio A mezzo filetto maschio
Attacchi M5 - G1/8 - G1/4 - G3/8 - G1/2
Installazione In qualsiasi posizione
Temperatura di lavoro 0°C ÷ 80°C (con aria secca -20°C)
Pressione d’esercizio 1 ÷ 10 bar
Pressione nominale 6 bar
Portata nominale Vedi grafico
Diametro nominale M5 = 1,5 mm - G1/8 = 2 mm - G1/4 = 4 mm G3/8 = 7 mm - G1/2 = 12 mm
Fluido Aria filtrata. Nel caso si utilizzasse aria lubrificata, si consiglia olio ISO VG32 e di non interrompere mai la lubrificazione.
Esempio di codifica
M CU 7 02 M5
M AZIONAMENTO
M = manuale
S = cacciavite
CU MONTAGGIO
CU = su cilindro unidirezionale
VU = su valvola unidirezionale
CO = bidirezionale
7 COSTRUZIONE
6 = a spillo (regolazione a cacciavite)
7 = a spillo (regolazione manuale)
02 DIAMETRO NOMINALE
02 = ø 1,5 max
04 = ø 2 max
06 = ø 4 max
08 = ø 7 max
10 = ø 12 max
M5 ATTACCHI
M5 = M5
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
3/8 = G3/8
1/2 = G1/2
Per una corretta scelta del regolatore di flusso unidirezionale, si consiglia di procedere nel seguente modo:  calcolare la quantità d’aria in Nl/1’ (vedere tabella cilindri), stabilire in quanto tempo il cilindro deve fare la sua corsa, quindi controllare il diagramma per stabilire quale dei due regolatori è quello idoneo.
We think you are in United States.
Update your location?