Valvole di regolazione della portata
Serie TMCU, TMVU, TMCO
Regolatori di flusso unidirezionali e bidirezionali girevoli
con diametro nominale 2 - 3,8 - 5,8 - 8 mm
Attacchi: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
con diametro nominale 2 - 3,8 - 5,8 - 8 mm
Attacchi: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
I regolatori di flusso unidirezionali e bidirezionali Serie TMCU, TMVU e TMCO sono stati realizzati contenendo gli ingombri e migliorando le caratteristiche di portata.
La costruzione permette un montaggio semplice su cilindri e valvole e il bloccaggio della regolazione una volta impostata.
Questi regolatori di flusso permettono una regolazione della velocità del cilindro molto accurata e graduale.
La costruzione permette un montaggio semplice su cilindri e valvole e il bloccaggio della regolazione una volta impostata.
Questi regolatori di flusso permettono una regolazione della velocità del cilindro molto accurata e graduale.
1-1/1 risultati
Serie
Valvole di regolazione - TMCU 972-1/8-4
Valvole di regolazione - TMCU 974-1/4-6
Valvole di regolazione - TMCU 974-1/8-6
Valvole di regolazione - TMCU 976-1/4-8
Valvole di regolazione - TMCU 976-1/8-8
Valvole di regolazione - TMCU 976-3/8-8
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Costruzione | A spillo |
Gruppo valvola | Regolatore unidirezionale e bidirezionale |
Materiali | OT - tecnopolimero - NBR |
Montaggio | A mezzo filetto maschio |
Attacchi | G1/8 - G1/4 - G3/8 - G1/2 |
Installazione | In qualsiasi posizione |
Temperatura di lavoro | 0°C ÷ 60°C (con aria secca - 20°C) |
Pressione d’esercizio | 0,5 ÷ 10 bar |
Pressione nominale | 6 bar |
Portata nominale | Vedi grafico |
Diametro nominale | Tubo 4 Ø2 - Tubo 6 Ø3,8 - Tubo 8 Ø5,8 - Tubo 10 e 12 Ø8 |
Fluido | Aria filtrata. Nel caso si utilizzasse aria lubrificata, si consiglia olio ISO VG32 e di non interrompere mai la lubrificazione. |
1-1/1 risultati
Esempio di codifica
TM | CU | 9 | 74 | 1/8 | 6 |
TM |
AZIONAMENTO TM = manuale |
CU |
MONTAGGIO CU = su cilindro unidirezionale VU = su valvola unidirezionale CO = bidirezionale |
9 |
COSTRUZIONE 9 = spillo manuale |
74 |
CAMPO DI REGOLAZIONE passaggio - ø tubo 72 = 2 4 74 = 3.8 6 76 = 5.8 8 78 = 8 10 |
1/8 |
ATTACCHI 1/8 1/4 3/8 1/2 |
6 |
Ø TUBO 4 6 8 10 |