text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie TMCU, TMVU, TMCO

Serie TMCU, TMVU, TMCO

Regolatori di flusso unidirezionali e bidirezionali girevoli
con diametro nominale 2 - 3,8 - 5,8 - 8 mm
Attacchi: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
I regolatori di flusso unidirezionali e bidirezionali Serie TMCU, TMVU e TMCO sono stati realizzati contenendo gli ingombri e migliorando le caratteristiche di portata.
La costruzione permette un montaggio semplice su cilindri e valvole e il bloccaggio della regolazione una volta impostata.
Questi regolatori di flusso permettono una regolazione della velocità del cilindro molto accurata e graduale.

Nessuna variante soddisfa i criteri di ricerca
I filtri applicati non corrispondono ad alcun variante
Costruzione A spillo
Gruppo valvola Regolatore unidirezionale e bidirezionale
Materiali OT - tecnopolimero - NBR
Montaggio A mezzo filetto maschio
Attacchi G1/8 - G1/4 - G3/8 - G1/2
Installazione In qualsiasi posizione
Temperatura di lavoro 0°C ÷ 60°C (con aria secca - 20°C)
Pressione d’esercizio 0,5 ÷ 10 bar
Pressione nominale 6 bar
Portata nominale Vedi grafico
Diametro nominale Tubo 4 Ø2 - Tubo 6 Ø3,8 - Tubo 8 Ø5,8 - Tubo 10 e 12 Ø8
Fluido Aria filtrata. Nel caso si utilizzasse aria lubrificata, si consiglia olio ISO VG32 e di non interrompere mai la lubrificazione.
Esempio di codifica
TM CU 9 74 1/8 6
TM AZIONAMENTO
TM = manuale
CU MONTAGGIO
CU = su cilindro unidirezionale
VU = su valvola unidirezionale
CO = bidirezionale
9 COSTRUZIONE
9 = spillo manuale
74 CAMPO DI REGOLAZIONE
passaggio - ø tubo
72 = 2 4
74 = 3.8 6
76 = 5.8 8
78 = 8 10
1/8 ATTACCHI
1/8
1/4
3/8
1/2
6 Ø TUBO
4
6
8
10
We think you are in United States.
Update your location?