text.skipToContent text.skipToNavigation
GP... - B7... - G93 - U7... - U7...EX - G7... - A8... - B8... - H8... - B9...

GP... - B7... - G93 - U7... - U7...EX - G7... - A8... - B8... - H8... - B9...

Forma A e B
Connessioni secondo standard industriale
e norme DIN EN 175 301-803
La parte meccanica del canotto delle Elettrovalvole Serie A, 3, 4, 9 e NA consente il montaggio di diversi tipi di solenoide.

1-1/1  risultati
Serie
Accessori
  • 1(current)
  • 2
  • 3
47 Products found
  • 1(current)
  • 2
  • 3
U7... / G7... / G93 A8... B... H8...
Isolamento filo classe F (155° C) classe H (180° C) classe H (200° C) classe H (200° C)
Grado di protezione IP54 - DIN 40050

IP65
(con connettore
Mod. 124-800)
IP54 - DIN 40050

IP65
(con connettore
Mod. 124-800)
IP54 - DIN 40050

IP65
(con connettore
Mod. 124-800)
IP64
Funzionamento ED 100% ED 100% ED 100% ED 100%
Tolleranza V AC -15% / +10% -15% / +10% ±10% -
Tolleranza V DC ±10% ±10% ±5% -
Schermo intero
La tua configurazione
We think you are in United States.
Update your location?