Solenoidi
GP... - B7... - G93 - U7... - U7...EX - G7... - A8... - B8... - H8... - B9...
Forma A e B
Connessioni secondo standard industriale
e norme DIN EN 175 301-803
Connessioni secondo standard industriale
e norme DIN EN 175 301-803
La parte meccanica del canotto delle Elettrovalvole Serie A, 3, 4, 9 e NA consente il montaggio di diversi tipi di solenoide.
1-1/1 risultati
Serie
Accessori
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
U7... / G7... / G93 | A8... | B... | H8... | |
Isolamento filo | classe F (155° C) | classe H (180° C) | classe H (200° C) | classe H (200° C) |
Grado di protezione |
IP54 - DIN 40050 IP65 (con connettore Mod. 124-800) |
IP54 - DIN 40050 IP65 (con connettore Mod. 124-800) |
IP54 - DIN 40050 IP65 (con connettore Mod. 124-800) |
IP64 |
Funzionamento | ED 100% | ED 100% | ED 100% | ED 100% |
Tolleranza V AC | -15% / +10% | -15% / +10% | ±10% | - |
Tolleranza V DC | ±10% | ±10% | ±5% | - |
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti