text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 3

Serie 3

Elettrovalvole con azionamento e riposizionamento elettropneumatico che svolgono la funzione di NC(chiusa) o NO (aperta) in riferimento all'ultimo impulso ricevuto.
Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Schermo intero
La tua configurazione
Esempio di codifica
3 3 8 D - 015 - 02 IL - U7 7
3 SERIE
3 NUMERO VIE - POSIZIONI
3 = 3/2 NC
4 = 3/2 NO
5 = 5/2
6 = 5/3 CC
7 = 5/3 CO
8 = 5/3 CP
9 = 1x3/2 NC + 1x3/2 NO
8 ATTACCHI
8 = G1/8
4 = G1/4
D VERSIONE
= standard
D = doppia valvola 2x3/2
L = per montaggio su convogliatore (solo per elettrovalvole 3/2 con attacchi G1/8)
015 AZIONAMENTO
011 = doppio solenoide
015 = semplice solenoide ritorno molla
016 = semplice solenoide ritorno molla pneumatica
E11 = doppio solenoide servopilotaggio esterno
E15 = singolo solenoide servopilotaggio esterno
033 = pneumatico pneumatico
035 = pneumatico molla
02 INTERFACCIA SOLENOIDI
02 = mecc. sol. 22 x 22
IL TIPO DI INTERVENTO MANUALE
= bistabile standard
IL = bistabile a levetta (disponibile su richiesta)
IM = monostabile (disponibile su richiesta)
U7 INCAPSULAMENTO / DIMENSIONI SOLENOIDE
A8 = PPS / 30 x 30
G7 = PA / 22 x 22
G8 = PA / 30 x 30 (solo 24 V DC)
G9 = PA / 22 x 58
H8 = PA 6 V0 / 30 x 30
U7 = PET / 22 x 22
7 TENSIONI SOLENOIDE

Elettrovalvola 3/2 vie da G1/8, bistabile - Mod. 338...



Mod. Montaggio Funzione Portata (Nl/min) Pressione di lavoro (bar)
338-011-02 in linea 3/2 700 1,5 ÷ 10
338L-011-02 su convogliatore 3/2 700 1,5 ÷ 10


We think you are in United States.
Update your location?