text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 3

Serie 3

Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Schermo intero
La tua configurazione
Esempio di codifica
3 3 8 D - 015 - 02 IL - U7 7
3 SERIE
3 NUMERO VIE - POSIZIONI
3 = 3/2 NC
4 = 3/2 NO
5 = 5/2
6 = 5/3 CC
7 = 5/3 CO
8 = 5/3 CP
9 = 1x3/2 NC + 1x3/2 NO
8 ATTACCHI
8 = G1/8
4 = G1/4
D VERSIONE
= standard
D = doppia valvola 2x3/2
L = per montaggio su convogliatore (solo per elettrovalvole 3/2 con attacchi G1/8)
015 AZIONAMENTO
011 = doppio solenoide
015 = semplice solenoide ritorno molla
016 = semplice solenoide ritorno molla pneumatica
E11 = doppio solenoide servopilotaggio esterno
E15 = singolo solenoide servopilotaggio esterno
033 = pneumatico pneumatico
035 = pneumatico molla
02 INTERFACCIA SOLENOIDI
02 = mecc. sol. 22 x 22
IL TIPO DI INTERVENTO MANUALE
= bistabile standard
IL = bistabile a levetta (disponibile su richiesta)
IM = monostabile (disponibile su richiesta)
U7 INCAPSULAMENTO / DIMENSIONI SOLENOIDE
A8 = PPS / 30 x 30
G7 = PA / 22 x 22
G8 = PA / 30 x 30 (solo 24 V DC)
G9 = PA / 22 x 58
H8 = PA 6 V0 / 30 x 30
U7 = PET / 22 x 22
7 TENSIONI SOLENOIDE

Valvola 3/2 vie attacchi da G1/8 o G1/4, bistabile



Mod. Montaggio Funzione Portata (Nl/min) Press. min. pilot. (bar) Press. d'esercizio (bar) A A1 B C D E F G H I L M N O P S T U Z
338-033 in linea 3/2 700 1.5 -0.9 ÷ 10 G1/8 G1/8 5 - - - 18 30.4 18 30.4 78.8 22 - 11.5 32 41.7 - - -
338L-033 su convogl. 3/2 700 1.5 -0.9 ÷ 10 G1/8 G1/8 5 3.2 13.4 32.7 18 30.4 - 30.4 78.8 22 17.4 - 32 41.7 - - -
334-033 in linea 3/2 1300 2.5 -0.9 ÷ 10 G1/4 - 4.1 - - - 22 29.7 22 29.7 81.3 25 - 16 40 40.7 M5 32.3 8


We think you are in United States.
Update your location?