Convogliatore con scarichi separati (basso)
Serie 3
La fornitura comprende:
2x piedini
1x convogliatore
1x raccordo d'entrata
1x tappo
4x rondelle
2x piedini
1x convogliatore
1x raccordo d'entrata
1x tappo
4x rondelle
Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Esempio di codifica
3 | 3 | 8 | D | - | 015 | - | 02 | IL | - | U7 | 7 |
3 | SERIE |
3 |
NUMERO VIE - POSIZIONI 3 = 3/2 NC 4 = 3/2 NO 5 = 5/2 6 = 5/3 CC 7 = 5/3 CO 8 = 5/3 CP 9 = 1x3/2 NC + 1x3/2 NO |
8 |
ATTACCHI 8 = G1/8 4 = G1/4 |
D |
VERSIONE = standard D = doppia valvola 2x3/2 L = per montaggio su convogliatore (solo per elettrovalvole 3/2 con attacchi G1/8) |
015 |
AZIONAMENTO 011 = doppio solenoide 015 = semplice solenoide ritorno molla 016 = semplice solenoide ritorno molla pneumatica E11 = doppio solenoide servopilotaggio esterno E15 = singolo solenoide servopilotaggio esterno 033 = pneumatico pneumatico 035 = pneumatico molla |
02 |
INTERFACCIA SOLENOIDI 02 = mecc. sol. 22 x 22 |
IL |
TIPO DI INTERVENTO MANUALE = bistabile standard IL = bistabile a levetta (disponibile su richiesta) IM = monostabile (disponibile su richiesta) |
U7 |
INCAPSULAMENTO / DIMENSIONI SOLENOIDE A8 = PPS / 30 x 30 G7 = PA / 22 x 22 G8 = PA / 30 x 30 (solo 24 V DC) G9 = PA / 22 x 58 H8 = PA 6 V0 / 30 x 30 U7 = PET / 22 x 22 |
7 | TENSIONI SOLENOIDE |
Mod. | N° di valvole | A | B | C | D | ØE | F | G | R | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Adatto per Serie |
CNV-318-2 | 2 | 73 | 56 | 44 | 5 | 7 | 178 | 83 | G1/4 | 63 | 97 | 115 | 99 | 20 | 23 | 3 - G1/8 |
CNV-318-3 | 3 | 73 | 56 | 44 | 5 | 7 | 178 | 83 | G1/4 | 86 | 120 | 138 | 119 | 20 | 23 | 3 - G1/8 |
CNV-318-4 | 4 | 73 | 56 | 44 | 5 | 7 | 178 | 83 | G1/4 | 109 | 143 | 161 | 142 | 20 | 23 | 3 - G1/8 |
CNV-318-5 | 5 | 73 | 56 | 44 | 5 | 7 | 178 | 83 | G1/4 | 132 | 166 | 184 | 165 | 20 | 23 | 3 - G1/8 |
CNV-318-6 | 6 | 73 | 56 | 44 | 5 | 7 | 178 | 83 | G1/4 | 155 | 189 | 207 | 188 | 20 | 23 | 3 - G1/8 |
1-11/11 risultati