Valvole a sede inclinata
Serie ASX
2/2 vie - Normalmente Chiusa (NC) e Normalmente Aperta (NO)
2/2 vie - Doppio Effetto (DE)
2/2 vie - Doppio Effetto (DE)
Le valvole a sede inclinata sono disponibili in diverse versioni rispetto al diametro nominale, al tipo di fluido ed alle connessioni al processo.
Sono in grado di gestire fluidi con particolato solido in sospensione, fluidi corrosivi ed applicazioni con alte temperature di esercizio.
Il funzionamento è determinato dall'azionamento pneumatico di un attuatore a pistone guidato a semplice effetto con ritorno a molla.
Sono disponibili anche modelli con attuatore a doppio effetto privi di molla.
Per liquidi sono consigliati i modelli con senso del flusso sotto otturatore. Per gas o vapore sono consigliati modelli con senso del flusso sopra otturatore.
Sono in grado di gestire fluidi con particolato solido in sospensione, fluidi corrosivi ed applicazioni con alte temperature di esercizio.
Il funzionamento è determinato dall'azionamento pneumatico di un attuatore a pistone guidato a semplice effetto con ritorno a molla.
Sono disponibili anche modelli con attuatore a doppio effetto privi di molla.
Per liquidi sono consigliati i modelli con senso del flusso sotto otturatore. Per gas o vapore sono consigliati modelli con senso del flusso sopra otturatore.
1-6/6 risultati
Serie
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
SPECIFICHE TECNICHE | |
Funzione | 2/2 NC - 2/2 NO - 2/2 Doppio Effetto |
Funzionamento | Pneumatico ad otturatore |
Connessioni pneumatiche | 1/4 ... 4" con filettature tipo BSP / BSPT / NPT, flangiate, a saldare, tri-clamp |
Diametro nominale | DN8 ... DN100 |
Coefficiente di flusso Kv (m³/h) | 2.2 ... 132 |
Pressione d’esercizio | 0 ÷ 2 ... 16bar |
Temperatura di lavoro | -10 ÷ 180 °C (guarnizioni standard) / 25 ÷ 220 °C (guarnizioni alta temperatura) |
Fluido | Acqua, aria, vapore, liquidi e gas inerti o corrosivi compatibili con i materiali a contatto |
Viscosità | 600 cSt. Max |
Installazione | In qualsiasi posizione |
MATERIALI IN CONTATTO CON IL FLUIDO | |
Corpo | Acciaio inox 316 (DN8 ÷ DN80) / acciaio inox 304 (DN100) |
Tenute | PTFE |
Parti interne | Acciaio inox 316 |
SPECIFICHE ATTUATORE PNEUMATICO | |
Dimensione attuatore | Ø40 - Ø50 - Ø63 - Ø90 - Ø125 mm |
Materiale attuatore | Acciaio inox 304 / alluminio (solo per Ø125 mm) |
Materiale pistone | Alluminio |
Materiale tenuta pistone | FKM |
Fluido di pilotaggio | Aria o gas inerti |
Pressione di pilotaggio | 10 bar max. |
Posizione attuatore | Ruotabile su 360° |
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Esempio di codifica
AS | X | 2 | 1 | W | 015 | G1 | 040 | 1 | 2 |
AS | SERIE |
X |
TIPO DI ATTUATORE X = attuatore in metallo |
2 |
MATERIALE CORPO 1 = acciaio inox 304 (DN100) 2 = acciaio inox 316 (DN8 ÷ DN80) |
1 |
NUMERO VIE - FUNZIONI 0 = 2/2 vie - NO 1 = 2/2 vie - NC 3 = 2/2 vie - DE (Doppio Effetto) |
W |
DIREZIONE FLUSSO W = sotto sede (anticolpo d'ariete) Y = sopra sede |
015 |
DIAMETRO NOMINALE 008 = DN 8 010 = DN 10 015 = DN 15 020 = DN 20 025 = DN 25 032 = DN 32 040 = DN 40 050 = DN 50 065 = DN 65 080 = DN 80 100 = DN 100 - disponibile solo nella versione flangiata con funzioni NC e DE e pressione sotto sede |
G1 |
CONNESSIONE DEL CORPO G1 = filettatura BSP DIN 228-1 T1 = filettatura BSPT DIN 2999-1 N1 = filettatura NPT ASME B1.20.1 H7 = a saldare DIN 11850-2 / DIN 11866-A H8 = a saldare DIN 11850-3 K7 = tri-clamp ISO 2852 F2 = flangiatura DIN 2543 |
040 |
DIMENSIONE ATTUATORE 040 = Ø40 mm 050 = Ø50 mm 063 = Ø63 mm 090 = Ø90 mm 125 = Ø125 mm |
1 |
MATERIALE ATTUATORE 1 = acciaio inox 304 8 = alluminio |
2 |
GUARNIZIONI 2 = per temperatura standard -10 ÷ 180 °C 3 = per alta temperatura 25 ÷ 220 °C |
OPZIONI = nessuna PS1 = sensore di prossimità tipo NPN - contatto NO - tensione alimentazione 10 ÷ 30 V DC PS2 = sensore di prossimità tipo NPN - contatto NC - tensione alimentazione 10 ÷ 30 V DC PS3 = sensore di prossimità tipo PNP - contatto NO - tensione alimentazione 10 ÷ 30 V DC PS4 = sensore di prossimità tipo PNP - contatto NC - tensione alimentazione 10 ÷ 30 V DC PS5 = sensore di prossimità tipo SCR - contatto NO - tensione alimentazione 20 ÷ 250 V AC PS6 = sensore di prossimità tipo SCR - contatto NC - tensione alimentazione 20 ÷ 250 V AC SL1 = limitatore di corsa per attuatori Ø50 - Ø63 mm SL2 = limitatore di corsa per attuatori Ø90 mm PI1 = indicatore di posizione per attuatori Ø40 - Ø50 - Ø63 - Ø90 mm PI2 = indicatore di posizione per attuatori Ø125 mm |