Valvole ed elettrovalvole
Serie EN
5/2 vie - 5/3 vie CC, CO, CP
Utilizzi sul corpo - Montaggio singolo o su convogliatori
Passo 16 - 19 mm
Utilizzi sul corpo - Montaggio singolo o su convogliatori
Passo 16 - 19 mm
Camozzi ha sviluppato una nuova serie di valvole per applicazioni con spazio di installazione limitato dove è necessario avere gli elementi di controllo più vicino possibile all'utenza. Le valvole singole possono essere montate su qualsiasi superficie piana. Questa caratteristica, insieme alle dimensioni ridotte, rende possibile un progetto di macchina compatto. Grazie al corpo estremamente robusto realizzato in alluminio, le valvole EN garantiscono la massima affidabilità anche in condizioni operative difficili.
Questa nuova generazione di elettrovalvole va a sostituire la precedente Serie E nella versione con filetti sul corpo e passo 16 - 19 mm.
Essendo perfettamente intercambiabile, mantiene parte del codice anche se è completamente nuova sia nella forma sia nei componenti.
Questa nuova generazione di elettrovalvole va a sostituire la precedente Serie E nella versione con filetti sul corpo e passo 16 - 19 mm.
Essendo perfettamente intercambiabile, mantiene parte del codice anche se è completamente nuova sia nella forma sia nei componenti.
Nessuna variante soddisfa i criteri di ricerca
I filtri applicati non corrispondono ad alcun variante
Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Costruzione | A spola bilanciata |
Funzioni valvola | 5/2 - 5/3 CC - 5/3 CO - 5/3 CP |
Materiali | Corpo, spola, basi = AL; fondelli = tecnopolimero; guarnizioni = NBR PU |
Attacchi | G1/8 - G1/4 |
Temperatura | ambiente 0°C min. + 50° C max |
Fluido | Aria filtrata senza lubrificazione. Nel caso si utilizzasse aria lubrificata, si consiglia olio ISOVG32 e di non interrompere mai la lubrificazione. |
Tensione | Vedi codifica |
Tolleranza tensione | ± 10% |
Consumo di corrente | 2W, 1W |
Classe d'isolamento | Classe F |
Grado di protezione | IP65 con connettore DIN 40050 |
Esempio di codifica
EN | 5 | 3 | 1 | - | 11 | - | PN3 |
EN | SERIE |
5 |
FUNZIONE 5 = 5/2 6 = 5/3 CC 7 = 5/3 CO 8 = 5/3 CP |
3 |
PASSO/DIMENSIONE 3 = passo 16 5 = passo 19 |
1 |
ESECUZIONE CORPO 1 = corpo con attacchi filettati |
11 |
AZIONAMENTO 11 = elettropneumatico bistabile 16 = elettropneumatico monostabile 33 = comando pneumatico bistabile 36 = comando pneum. monostablie E11 = elettropneumatico bistabile con servo pilotaggio esterno E16 = elettropneumatico monostabile con servo pilotaggio esterno |
PN3 |
TIPO DI SOLENOIDE PN3 = 24V DC - 1W P13 = 24V DC - 1W PN4 = 48V DC - 2W PN6 = 110V DC - 2W PN7 = 230V - 2W P53 = 24V DC - 2W P54 = 48V DC - 2W P56 = 110V DC - 2W W53 = 24V DC - 2W W54 = 48V DC - 2W Per applicazioni in corrente alternata, utilizzare il connettore con Ponte raddrizzatore. |
1-8/8 risultati