text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie EN

Serie EN

5/3 vie

CC = Centri Chiusi
CO = Centri Aperti
CP = Centri in Pressione
Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Esempio di codifica
EN 5 3 1 - 11 - PN3
EN SERIE
5 FUNZIONE
5 = 5/2
6 = 5/3 CC
7 = 5/3 CO
8 = 5/3 CP
3 PASSO/DIMENSIONE
3 = passo 16
5 = passo 19
1 ESECUZIONE CORPO
1 = corpo con attacchi filettati
11 AZIONAMENTO
11 = elettropneumatico bistabile
16 = elettropneumatico monostabile
33 = comando pneumatico bistabile
36 = comando pneum. monostablie
E11 = elettropneumatico bistabile con servo pilotaggio esterno
E16 = elettropneumatico monostabile con servo pilotaggio esterno
PN3 TIPO DI SOLENOIDE
PN3 = 24V DC - 1W
P13 = 24V DC - 1W
PN4 = 48V DC - 2W
PN6 = 110V DC - 2W
PN7 = 230V - 2W
P53 = 24V DC - 2W
P54 = 48V DC - 2W
P56 = 110V DC - 2W
W53 = 24V DC - 2W
W54 = 48V DC - 2W

Per applicazioni in corrente alternata, utilizzare il connettore con Ponte raddrizzatore.

Valvola pneumatica bistabile, 3 pos., con uscite su sottobase - p. 19

VP08 VP10 VP09



Mod. Pilotaggio Pressione min pilotaggio (bar) Pressione lavoro (bar) Portata (Nl/min) Simbolo
EN650-33 M5 3 -0,9 ÷ 10 1000 VP08
EN750-33 M5 3 -0,9 ÷ 10 1000 VP09
EN850-33 M5 3 -0,9 ÷ 10 1000 VP10


We think you are in United States.
Update your location?