text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie GSCU, GMCU, GSVU, GMVU, GSCO, GMCO

Serie GSCU, GMCU, GSVU, GMVU, GSCO, GMCO

Regolatori di flusso unidirezionali e bidirezionali orientabili
con diametro nominale 1, 5 - 3,5 - 5 mm
Attacchi: M5, G1/8, G1/4
Questi regolatori di flusso unidirezionali e bidirezionali sono stati realizzati per essere montati direttamente su valvole o cilindri contenendo al massimo gli ingombri.
La caratteristica di regolazione della portata è molto ampia e graduale, per questo l'utilizzo è molto preciso sia al minimo che al massimo della portata.

1-1/1  risultati
Costruzione A spillo
Gruppo valvola Regolatore unidirezionale e bidirezionale
Materiali Corpo e vite di regolazione M5 inox; 1/8 - 1/4 - 3/8 - 1/2 OT; guarnizioni NBR
Montaggio A mezzo filetto maschio
Installazione In qualsiasi posizione
Temperatura di lavoro 0°C ÷ 80°C (con aria secca -20°C)
Pressione d’esercizio 1 ÷ 10 bar
Pressione nominale 6 bar
Portata nominale Vedi grafico
Diametro nominale M5 = 1.5 mm - G1/8 = 2 mm - G1/4 = 4 mm G3/8 = 7 mm - G1/2 = 12 mm
Fluido Aria filtrata. Nel caso si utilizzasse aria lubrificata, si consiglia olio ISO VG32 e di non interrompere mai la lubrificazione.
1-1/1  risultati
Esempio di codifica
GM CU 9 03 1/8 6
GM AZIONAMENTO
GM = manuale
GS = cacciavite
CU MONTAGGIO
CU = su cilindro unidirezionale
VU = su valvola unidirezionale
CO = bidirezionale
9 COSTRUZIONE
8 = spillo cacciavite
9 = spillo manuale
03 CAMPO DI REGOLAZIONE
passaggio ø tubo
13 = 1.5 3
14 = 1.5 4
03 = 3.5 6
04 = 3.5 8
05 = 5 8
06 = 5 10
1/8 ATTACCHI
M5
1/8
1/4
6 Ø TUBO
3
4
6
8
10
We think you are in United States.
Update your location?