Valvole ed elettrovalvole (NAMUR)
Serie NA
3/2 - 5/2 - 5/3 vie, CC - CO - CP
con configurazione dei fori a norma NAMUR
con configurazione dei fori a norma NAMUR
L' interfaccia di collegamento pneumatico rispetta le normative Namur.
É possibile equipaggiare le elettrovalvole con diverse tipologie di solenoidi rispondenti alle normative UL, Atex.
É possibile equipaggiare le elettrovalvole con diverse tipologie di solenoidi rispondenti alle normative UL, Atex.
Serie
Accessori
Elettrovalvole - NA34N-15-02
Elettrovalvole - NA54N-15-02
Non sono presenti codici vendibili online
Cerca nella tab "Accessori" per il configuratore
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Costruzione | A spola (servocomandato) |
Funzioni valvola | vie/Pos. 3/2 NC/NO - 5/2 - 5/3 CC CO CP |
Materiali | Corpo = AL spola = Inox guarnizioni = NBR |
Montaggio | Mediante 2 fori passanti nel corpo ø 5 |
Attacchi | 2 - 4 = NAMUR 1 - 3 - 5 = G1/4 |
Installazione | Direttamente su piano di posa NAMUR |
Temperatura di lavoro | 0 ÷ 60°C (con aria secca -20°C) |
Pressione d’esercizio | 1,5 - 10 bar doppio solenoide 2,5 - 10 bar singolo solenoide |
Pressione nominale | 6 bar |
Portata nominale | Qn = 1300 Nl/min |
Diametro nominale | 8 mm |
Fluido | Aria filtrata senza lubrificazione. Nel caso si utilizzasse aria lubrificata, si consiglia olio ISOVG32 e di non interrompere mai la lubrificazione. |
Esempio di codifica
NA | 5 | 4N | - | 15 | - | 02 | IL | - | U7 | 7 |
NA |
SERIE NAMUR |
5 |
NUMERO VIE/POSIZIONI 3 = 3/2 NC 4 = 3/2 NO 5 = 5/2 6 = 5/3 CC 7 = 5/3 CO 8 = 5/3 CP |
4N |
ATTACCHI 4N = G1/4 alimentazione Utilizzi a Norma NAMUR |
15 |
AZIONAMENTO 11 = doppio solenoide 15 = singolo solenoide/ritorno molla 33 = pneumatico/pneumatico 35 = pneumatico/molla |
02 |
INTERFACCIA SOLENOIDI 02 = mecc. sol. 22 x 22 |
IL |
TIPO DI INTERVENTO MANUALE = bistabile standard IL = bistabile a levetta (disponibile su richiesta) IM = monostabile (disponibile su richiesta) |
U7 |
MATERIALE SOLENOIDE/DIMENSIONI SOLENOIDE A8 = PPS/30 x 30 G7 = PA/22 x 22 G8 = PA/30 x 30 (solo 24 V DC) G9 = PA/22 x 58 H8 = PA antiestinguente, antideflagrante/30 x 30 U7 = PET/22 x 22 |
7 | TENSIONI SOLENOIDE |
1-1/1 risultati