text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie PSCU, PMCU, PSVU,PMVU, PSCO, PMCO

Serie PSCU, PMCU, PSVU,PMVU, PSCO, PMCO

Regolatori di flusso unidirezionali e bidirezionali a vite cava con orientabile in ottone (M5) o in tecnopolimero (G1/8 - G1/4 - G3/8)
Attacchi: M5, G1/8, G1/4, G3/8
Questi regolatori di flusso unidirezionali e bidirezionali sono stati realizzati per essere montati direttamente su valvole o cilindri contenenti al massimo gli ingombri.
La grande disponibilità di raccordi orientabili fa sì che il regolatore possa essere completato con il sistema più adatto in riferimento al tubo che si ha a disposizione.

Tutti i tipi sono forniti completi di orientabile.

Nessuna variante soddisfa i criteri di ricerca
I filtri applicati non corrispondono ad alcun variante
Serie
11 Products found
Costruzione a spillo
Gruppo valvola regolatore unidirezionale e bidirezionale
Materiali corpo, vite di regolazione: acciaio INOX (M5), OT (G1/8 - G1/4 - G3/8)
pinza e inserto = OT
corpo orientabile = OT (M5), tecnopolimero (G1/8 - G1/4 - G3/8)
elemento di manovra = tecnopolimero - guarnizioni = NBR
Montaggio a mezzo filetto maschio
Attacchi M5
G1/8
G1/4
G3/8
Installazione in qualsiasi posizione
Temperatura di lavoro 0°C ÷ 60°C (con aria secca -20°C)
Pressione d’esercizio 1 ÷ 10 bar
Pressione nominale 6 bar
Portata nominale vedi grafico
Diametro nominale M5 = 1.5 mm
G1/8 = 2 mm
G1/4 = 4 mm
G3/8 = 7 mm
Fluido aria filtrata. Nel caso si utilizzasse aria lubrificata, si consiglia olio ISO VG32 e di non interrompere mai la lubrificazione.
Esempio di codifica
P M CU 7 04 1/8 4
P SERIE
M AZIONAMENTO
M = manuale
S = cacciavite
CU MONTAGGIO
CU = su cilindro unidirezionale
VU = su valvola unidirezionale
CO = bidirezionale
7 COSTRUZIONE
6 = spillo a cacciavite
7 = spillo manuale
04 CAMPO DI REGOLAZIONE
02 = Ø1.5 MAX
04 = Ø2 MAX
06 = Ø4 MAX
08 = Ø7 MAX
1/8 ATTACCHI
M5 = M5
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
3/8 = G3/8
4 TUBO
4 = Ø 4
6 = Ø 6
8 = Ø 8
10 = Ø 10
12 = Ø 12
We think you are in United States.
Update your location?