Valvole di regolazione della portata
Serie PSCU, PMCU, PSVU,PMVU, PSCO, PMCO
Regolatori di flusso unidirezionali e bidirezionali a vite cava con orientabile in ottone (M5) o in tecnopolimero (G1/8 - G1/4 - G3/8)
Attacchi: M5, G1/8, G1/4, G3/8
Attacchi: M5, G1/8, G1/4, G3/8
Questi regolatori di flusso unidirezionali e bidirezionali sono stati realizzati per essere montati direttamente su valvole o cilindri contenenti al massimo gli ingombri.
La grande disponibilità di raccordi orientabili fa sì che il regolatore possa essere completato con il sistema più adatto in riferimento al tubo che si ha a disposizione.
Tutti i tipi sono forniti completi di orientabile.
La grande disponibilità di raccordi orientabili fa sì che il regolatore possa essere completato con il sistema più adatto in riferimento al tubo che si ha a disposizione.
Tutti i tipi sono forniti completi di orientabile.
1-1/1 risultati
Serie
Valvole di regolazione - PMCU 704-1/8-6
Valvole di regolazione - PMCU 704-1/8-8
Valvole di regolazione - PMCU 706-1/4-6
Valvole di regolazione - PMCU 706-1/4-8
Valvole di regolazione - PSCU 602-M5-4
Valvole di regolazione - PSCU 604-1/8-4
Valvole di regolazione - PSCU 604-1/8-6
Valvole di regolazione - PSCU 604-1/8-8
Valvole di regolazione - PSCU 606-1/4-6
Valvole di regolazione - PSCU 606-1/4-8
Valvole di regolazione - PSVU 604-1/8-6
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Costruzione | a spillo |
Gruppo valvola | regolatore unidirezionale e bidirezionale |
Materiali | corpo, vite di regolazione: acciaio INOX (M5), OT (G1/8 - G1/4 - G3/8) pinza e inserto = OT corpo orientabile = OT (M5), tecnopolimero (G1/8 - G1/4 - G3/8) elemento di manovra = tecnopolimero - guarnizioni = NBR |
Montaggio | a mezzo filetto maschio |
Attacchi | M5 G1/8 G1/4 G3/8 |
Installazione | in qualsiasi posizione |
Temperatura di lavoro | 0°C ÷ 60°C (con aria secca -20°C) |
Pressione d’esercizio | 1 ÷ 10 bar |
Pressione nominale | 6 bar |
Portata nominale | vedi grafico |
Diametro nominale | M5 = 1.5 mm G1/8 = 2 mm G1/4 = 4 mm G3/8 = 7 mm |
Fluido | aria filtrata. Nel caso si utilizzasse aria lubrificata, si consiglia olio ISO VG32 e di non interrompere mai la lubrificazione. |
1-1/1 risultati
Esempio di codifica
P | M | CU | 7 | 04 | 1/8 | 4 |
P | SERIE |
M |
AZIONAMENTO M = manuale S = cacciavite |
CU |
MONTAGGIO CU = su cilindro unidirezionale VU = su valvola unidirezionale CO = bidirezionale |
7 |
COSTRUZIONE 6 = spillo a cacciavite 7 = spillo manuale |
04 |
CAMPO DI REGOLAZIONE 02 = Ø1.5 MAX 04 = Ø2 MAX 06 = Ø4 MAX 08 = Ø7 MAX |
1/8 |
ATTACCHI M5 = M5 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 3/8 = G3/8 |
4 |
TUBO 4 = Ø 4 6 = Ø 6 8 = Ø 8 10 = Ø 10 12 = Ø 12 |