Microvalvole d'intercettazione
Serie TC
2/2 vie - Normalmente Chiusa (NC)
Il funzionamento delle microvalvole d'intercettazione Serie TC si basa sull’azionamento di un otturatore tramite una pressione di comando applicata al di sopra di esso.
Una volta azionato, l’otturatore si allontana dalla guarnizione di tenuta consentendo il passaggio del fluido intercettato.
Togliendo la pressione di comando, l’otturatore si riposiziona sulla guarnizione di tenuta tramite una molla posta al di sotto di esso chiudendo il passaggio del fluido intercettato.
Per la sua realizzazione sono stati scelti i materiali più idonei al contatto con il fluido. Il corpo in PPS e le tenute in FKM garantiscono infatti la completa compatibilità con i più svariati fluidi gassosi.
Una volta azionato, l’otturatore si allontana dalla guarnizione di tenuta consentendo il passaggio del fluido intercettato.
Togliendo la pressione di comando, l’otturatore si riposiziona sulla guarnizione di tenuta tramite una molla posta al di sotto di esso chiudendo il passaggio del fluido intercettato.
Per la sua realizzazione sono stati scelti i materiali più idonei al contatto con il fluido. Il corpo in PPS e le tenute in FKM garantiscono infatti la completa compatibilità con i più svariati fluidi gassosi.
Nessuna variante soddisfa i criteri di ricerca
I filtri applicati non corrispondono ad alcun variante
Serie
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Costruzione | Compatto a membrana preformata |
Materiali | Vedi TABELLA MATERIALI |
Attacchi | A cartuccia in manifold - G1/8 o 1/8NPTF (solo per versione con corpo in alluminio) |
Montaggio | In linea o a cartuccia (in qualsiasi posizione) |
Temperatura di lavoro | -5°C ÷ 50°C |
Pressione d’ingresso | 0 ÷ 10 bar |
Pressione pilotaggio interno | 0.6 ÷ 10 bar |
Portata nominale | 240 Nl/min (6 bar ΔP 1 bar) |
Fluido | Aria, gas inerti/medicali e OSSIGENO |
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Esempio di codifica
TC | 1 | - | V | 36 | - | C | - | V | - | OX2 |
TC | SERIE |
1 | TAGLIA |
V | VALVOLA |
36 |
TIPO DI COSTRUZIONE 36 = comando pneumatico |
C |
ATTACCHI C = Cartuccia 1/8 = G1/8 1/8TF = 1/8NPTF |
V |
MATERIALE GUARNIZIONI V = FKM |
OX2 |
VERSIONI OX1 = per ossigeno (residuo non volatile inferiore a 550 mg/m²) OX2 = per ossigeno (residuo non volatile inferiore a 33 mg/m²) |