Valvole di blocco
Serie VBO - VBU
Valvole unidirezionali (VBU) e bidirezionali (VBO)
Attacchi G1/8, G1/4, G3/8 e G1/2
Attacchi G1/8, G1/4, G3/8 e G1/2
Queste valvole di blocco unidirezionali e bidirezionali sono state realizzate al fine di consentirne il montaggio diretto su cilindri.
Possono essere utilizzate come valvole ad alta portata per soffi, pulitura pezzi, riempimento volumi.
Per queste applicazioni si suggerisce di collegare l’alimentazione alla connessione 2 (quella con filetto maschio).
E' possibile anche il montaggio diretto su blocchi di distribuzione e controllo fluidi.
Possono essere utilizzate come valvole ad alta portata per soffi, pulitura pezzi, riempimento volumi.
Per queste applicazioni si suggerisce di collegare l’alimentazione alla connessione 2 (quella con filetto maschio).
E' possibile anche il montaggio diretto su blocchi di distribuzione e controllo fluidi.
Nessuna variante soddisfa i criteri di ricerca
I filtri applicati non corrispondono ad alcun variante
Serie
Valvola di blocco bidirezionale - VBO 1/4
Valvola di blocco bidirezionale - VBO 1/8
Valvola di blocco unidirezion. - VBU 1/4
Valvola di blocco unidirezion. - VBU 1/8
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Costruzione | Ad otturatore |
Gruppo valvola | Valvola di blocco unidirezionale e bidirezionale |
Materiali | OT58 - guarnizioni NBR - molle acciaio INOX - PTFE |
Montaggio | A mezzo filetto maschio |
Attacchi | G1/8 - G1/4 - G3/8 - G1/2 |
Posizione | A scelta |
Temperatura di lavoro | 0°C ÷ 80°C (con aria secca -20°C) |
Pressione d’esercizio | VBU: 0,3 ÷ 10 bar, VBO: 0 ÷ 10 bar |
Pressione nominale | 6 bar |
Portata nominale | Vedi grafico |
Diametro nominale | G1/8 ø 5,5 mm - G1/4 ø 8 mm - G3/8 ø 11 mm - G1/2 ø 15 mm |
Fluido | Aria filtrata senza lubrificazione, nel caso si utilizzasse aria lubrificata si consiglia olio ISO VG32 e di non interrompere mai la lubrificazione. |
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Esempio di codifica
VB | U | 1/8 |
VB |
SERIE VB |
U |
VERSIONI U = unidirezionale O = bidirezionale |
1/8 |
ATTACCHI G1/8 G1/4 G3/8 G1/2 |