text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie VBO - VBU

Serie VBO - VBU

Valvole unidirezionali (VBU) e bidirezionali (VBO)
Attacchi G1/8, G1/4, G3/8 e G1/2
Queste valvole di blocco unidirezionali e bidirezionali sono state realizzate al fine di consentirne il montaggio diretto su cilindri.
Possono essere utilizzate come valvole ad alta portata per soffi, pulitura pezzi, riempimento volumi.
Per queste applicazioni si suggerisce di collegare l’alimentazione alla connessione 2 (quella con filetto maschio).

E' possibile anche il montaggio diretto su blocchi di distribuzione e controllo fluidi.
Nessuna variante soddisfa i criteri di ricerca
I filtri applicati non corrispondono ad alcun variante
Serie
4 Products found
Serie VBO,VBU
Serie VBO,VBU
Serie VBO,VBU
Serie VBO,VBU
Costruzione Ad otturatore
Gruppo valvola Valvola di blocco unidirezionale e bidirezionale
Materiali OT58 - guarnizioni NBR - molle acciaio INOX - PTFE
Montaggio A mezzo filetto maschio
Attacchi G1/8 - G1/4 - G3/8 - G1/2
Posizione A scelta
Temperatura di lavoro 0°C ÷ 80°C (con aria secca -20°C)
Pressione d’esercizio VBU: 0,3 ÷ 10 bar, VBO: 0 ÷ 10 bar
Pressione nominale 6 bar
Portata nominale Vedi grafico
Diametro nominale G1/8 ø 5,5 mm - G1/4 ø 8 mm - G3/8 ø 11 mm - G1/2 ø 15 mm
Fluido Aria filtrata senza lubrificazione, nel caso si utilizzasse aria lubrificata
si consiglia olio ISO VG32 e di non interrompere mai la lubrificazione.
Schermo intero
La tua configurazione
Esempio di codifica
VB U 1/8
VB SERIE
VB
U VERSIONI
U = unidirezionale
O = bidirezionale
1/8 ATTACCHI
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2
We think you are in United States.
Update your location?