Filtros, filtros coalescentes y filtros de carbón activo
Serie N
Conexiones: G1/8 y G1/4
Los filtros de la serie N están disponibles con
conexiones G1 / 8 y G1 / 4.
Los modelos están disponibles con diferentes grados
de filtrado: 25, 5, 0.01 μm y carbón activo.
La versión estándar con descargador manual semiautomático está equipado con un vaso transparente que le permite ver fácilmente el nivel de condensación.
La versión con vaso de metal es particularmente adecuada para aplicaciones sujetas a impacto o en presencia de agentes agresivos que podrían deteriorar el vaso en PA12.
conexiones G1 / 8 y G1 / 4.
Los modelos están disponibles con diferentes grados
de filtrado: 25, 5, 0.01 μm y carbón activo.
La versión estándar con descargador manual semiautomático está equipado con un vaso transparente que le permite ver fácilmente el nivel de condensación.
La versión con vaso de metal es particularmente adecuada para aplicaciones sujetas a impacto o en presencia de agentes agresivos que podrían deteriorar el vaso en PA12.
Series
Filtro - N104-F00
Filtro - N108-F00
Filtro serie n g1/4 - N204-F00
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
Contrucción | Pezones con elemento filtrante en HDPE, coalescencia y Carbón Activo |
Materiales | Latón, PA12 transparente o latón niquelado, NBR |
Puertos | G1/8 - G1/4 |
Max condensate capacity | 11 cm³ (vaso tamaño = 1) 28 cm³ (vaso tamaño = 2) |
Poids | 0.220 kg |
Montaje | Vertical, en línea |
Temperatura de funcionamiento | -5°C ÷ 50°C a 10 bar (con el punto de rocio del fluido menor de 2°C de la temperatura de trabajo mínima) |
Quality of delivered air according to ISO 8573-1:2010 | Clase 7.8.4 con elemento filtrante de 25 µm Clase 6.8.4 con elemento filtrante de 5 µm Clase 1.8.1 con elemento filtrante de 0.01 µm Clase 1.7.1 con elemento filtrante a carbones activos |
Draining of condensate | Ver ejemplo de codificación |
Presión de trabajo | 0,3 ÷ 16 bar (con despresurización máx. 10 bar) |
Caudal nominal | Ver DIAGRAMAS DE FLUJO en las siguientes páginas |
Fluido | Aire comprimido |
Pre-filtering | Para el filtro de carbón activo se recomienda usar un filtro con un residuo de aceite de 0.01 mg/m³ |
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
Ejemplo de codificación
N | 2 | 04 | F | 0 | 0 |
N | SERIE |
2 |
TAMAÑO 1 = vaso pequeño (11 cm³) 2 = vaso normal (28 cm³) |
04 |
CONEXIONES 08 = G1/8 04 = G1/4 |
F | F = Filtro |
0 |
ELEMENTO FILTRANTE 0 = 25 µm (estándar) 1 = 5 µm B = 0.01 µm CA = carbón activo (sin descarge, solamente con vaso cerrado tamaño 2) |
0 |
TIPO DE DESCARGA DEL CONDENSADO 0 = semi-automática manual 4 = despresurización (solamente vaso normal) 5 = despresurización protegida (solamente vaso normal) 8 = sin descarga, escape directo G1/8 |
MATERIAL DEL VASO = transparente PA12 (estándar) TM = latón niquelado (solamente en el tamaño pequeño con descarga semi-automática manual o sin descarga, conexión 1/8) |
Filtros
FT01 = filtro sin descarga con conexión roscada
FT02 = filtro con descarga semi-automática manual
FT03 = filtro con drenaje automático/por depresión
FA01 = filtro coalescente sin descarga con conexión roscada
FA02 = filtro coalescente con descarga semi-automática manual
FA03 = filtro coalescente con drenaje automático/por depresión
FC01 = función de absorción sin agujero de vaso
Mod. | A | B | C | E | F | G | H | M | N | O | P | Q | T | U |
N108-F00 | 111 | 78 | 33 | 14.5 | 101 | 10 | M5 | 45 | 44.5 | G1/8 | 38 | 40 | 22 | G1/8 |
N104-F00 | 111 | 78 | 33 | 14.5 | 101 | 10 | M5 | 45 | 44.5 | G1/8 | 38 | 40 | 22 | G1/4 |
N208-F00 | 135 | 102 | 33 | 14.5 | 125 | 10 | M5 | 45 | 44.5 | G1/8 | 38 | 40 | 22 | G1/8 |
N204-F00 | 135 | 102 | 33 | 14.5 | 125 | 10 | M5 | 45 | 44.5 | G1/8 | 38 | 40 | 22 | G1/4 |
N208-FCA | 117 | 84 | 33 | 14.5 | 107 | 10 | M5 | 45 | 44.5 | - | 38 | 69 | 22 | G1/8 |
N204-FCA | 117 | 84 | 33 | 14.5 | 107 | 10 | M5 | 45 | 44.5 | - | 38 | 69 | 22 | G1/4 |
N108-F19-OX1 | 93 | 59 | 33 | 14.5 | 82 | 10 | M5 | 45 | 44.5 | - | 38 | 69 | 22 | G1/8 |
N104-F19-OX1 | 93 | 59 | 33 | 14.5 | 82 | 10 | M5 | 45 | 44.5 | - | 38 | 69 | 22 | G1/4 |