text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 2

Serie 2

Ejemplo de codificación
2 3 4 - 97 5
2 SERIE
3 FUNCIÓN
3 = 3/2 vías NC
4 = 3/2 vías NO
8 = 5/3 vías CO
4 CONEXIONES
4 = cartucho ø 4
5 = M5
97 DISPOSITIVOS
87 = selector 3 posiciones
89 = digital
97 = galpe de puño
90 = leva
99 = selector 2 posiciones
92 = pedal
904 = llave
5 REPOSICIONAMIENTO
5 = retorno con muelle
0 = estable
2 = desenganche con rotación
54 = joy stick

Miniválvulas Mod. 23...-904, 24...-904



Mod. Presión de operación (bar) Caudal (Nl/min) A B C (Suministro/puerto) Símbolos
234-904 2 ÷ 8 60 200-904 234-000 Ø4/2 VN02
235-904 2 ÷ 8 60 200-904 235-000 M5 VN02
244-904 2 ÷ 8 60 200-904 244-000 Ø4/2 VN31
245-904 2 ÷ 8 60 200-904 245-000 M5 VN31


We think you are in United States.
Update your location?