Series
Accessories
Pulsador miniválvula serie 2 - 200-972
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
Ejemplo de codificación
2 | 3 | 4 | - | 97 | 5 |
2 | SERIE |
3 |
FUNCIÓN 3 = 3/2 vías NC 4 = 3/2 vías NO 8 = 5/3 vías CO |
4 |
CONEXIONES 4 = cartucho ø 4 5 = M5 |
97 |
DISPOSITIVOS 87 = selector 3 posiciones 89 = digital 97 = galpe de puño 90 = leva 99 = selector 2 posiciones 92 = pedal 904 = llave |
5 |
REPOSICIONAMIENTO 5 = retorno con muelle 0 = estable 2 = desenganche con rotación 54 = joy stick |
Mod. | Presión de operación (bar) | Caudal (Nl/min) | Fuerza de accionamiento a 6 bar (N) | A | B | C (Suministro/puerto) | Símbolos |
234-972 | 2 ÷ 8 | 60 | 7 | 200-972 | 234-000 | Ø4/2 | VN01 |
235-972 | 2 ÷ 8 | 60 | 7 | 200-972 | 235-000 | M5 | VN01 |
244-972 | 2 ÷ 8 | 60 | 7 | 200-972 | 244-000 | Ø4/2 | VN28 |
245-972 | 2 ÷ 8 | 60 | 7 | 200-972 | 245-000 | M5 | VN28 |