Válvulas unidireccionales
Serie RFU
Porque la velocidad de un cilindro se regula interceptando el aire de la cámara que está descargando, se debe conectar el orificio roscado 1 con la entrada del cilindro y el 2 con la utilización de la válvula.
Series
Válvula unidireccional - RFU 444-1/4
Válvula unidireccional - RFU 446-1/4
Válvula unidireccional - RFU 452-M5
Regulador de caudal - RFU 482-1/8
Válvula regulacion caudal - RFU 483-1/8
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
Ejemplo de codificación
RF | U 4 | - | 8 | 2 | - | 1/8 |
RF | SERIE |
U 4 |
FUNCIÓN U 4 = unidireccional O 3 = bidireccional |
8 |
CONEXIONES 4 = G1/4 5 = M5 6 = G3/8 7 = G1/2 8 = G1/8 |
2 |
CAMPO DE REGULACIÓN 2 = ø 2 max 3 = ø 3 max 4 = ø 4 max 6 = ø 6 max |
1/8 |
CONEXIONES M5 1/8 1/4 3/8 1/2 |
Mod. | Ø | A | B | D | F | G | L | M1 | M2 | M3 | L3 | M4 | T | Z | S | SW | SW1 | SW2 |
RFU 452-M5 | 1.5 | M10x1 | M5 | 4.2 | 14 | 16 | 26 | 18.5 | 13.2 | 7 | - | 13.2 | 39 | 44.5 | 3 | 12 | 14 | 8 |
RFU 482-1/8 | 2 | M12x1 | G1/8 | 4.5 | 16 | 21 | 34 | 24.5 | 16.5 | 8 | - | 16.5 | 46 | 51 | 4 | 14 | 17 | 9 |
RFU 483-1/8 | 3 | M12x1 | G1/8 | 4.5 | 16 | 21 | 34 | 24.5 | 16.5 | 8 | - | 16.5 | 46 | 51 | 4 | 14 | 17 | 9 |
RFU 444-1/4 | 4 | M20x1.5 | G1/4 | 6.5 | 25 | 30 | 52 | 35 | 24 | 12 | - | 24 | 60 | 69 | 7 | 22 | 24 | 14 |
RFU 446-1/4 | 6 | M20x1.5 | G1/4 | 6.5 | 25 | 30 | 52 | 35 | 24 | 12 | - | 24 | 60 | 69 | 7 | 22 | 24 | 14 |
RFU 467-3/8 | 7 | M18x1 | G3/8 | 6.5 | 27 | 42 | 56 | 43 | 34.5 | 14 | 28 | 7.5 | 75 | 85 | 8 | 22 | 22 | * |
RFU 477-1/2 | 7 | M18x1 | G1/2 | 6.5 | 27 | 42 | 56 | 43 | 34.5 | 14 | 28 | 7.5 | 75 | 85 | 8 | 22 | 22 | * |