Válvulas
Serie TMCU
Regulador de flujo unidireccional para montaje sobre cilindros de simple y doble efecto. Mando de la regulación por medio de una llave macho exagonal o mediante el vástago moleteado accionable manualmente.
Conexiones G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
Conexiones G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
Series
Válvula regulación caudal - TMCU 972-1/8-4
Válvula regulación caudal - TMCU 974-1/4-6
Regulador de caudal - TMCU 974-1/8-6
Válvula regulación caudal - TMCU 976-1/4-8
Válvula regulación caudal - TMCU 976-1/8-8
Válvula regulación caudal - TMCU 976-3/8-8
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
Ejemplo de codificación
TM | CU | 9 | 74 | 1/8 | 6 |
TM |
ACCIONAMIENTO TM = manual |
CU |
MONTAJE/TIPO DE VÁLVULA CU = en cilindros unidireccional VU = en válvulas unidireccional CO = bidireccional |
9 |
CONSTRUCCIÓN 9 = aguja manual |
74 |
CAMPO DE REGULACIÓN Nennweite - ø Schlauch mm 72 = 2 4 74 = 3.8 6 76 = 5.8 8 78 = 8 10 |
1/8 |
CONEXIONES 1/8 1/4 3/8 1/2 |
6 |
Ø TUBO 4 6 8 10 |
Mod. | A | B | F | H | L | M | S | SW | SW1 | Z |
TMCU 972-1/8-4 | G1/8 | 4 | 11,5 | 5 | 43 | 21,5 | 16,5 | 16 | 1,5 | 50 |
TMCU 974-1/8-6 | G1/8 | 6 | 11,5 | 5 | 43 | 21,5 | 16,5 | 16 | 1,5 | 50 |
TMCU 974-1/4-6 | G1/4 | 6 | 11,5 | 6 | 44 | 21,5 | 16,5 | 17 | 1,5 | 51 |
TMCU 976-1/8-8 | G1/8 | 8 | 13,5 | 5 | 47 | 25 | 17,5 | 19 | 2,5 | 54 |
TMCU 976-1/4-8 | G1/4 | 8 | 13,5 | 6 | 48,5 | 25 | 18 | 19 | 2,5 | 55,5 |
TMCU 976-3/8-8 | G3/8 | 8 | 13,5 | 7 | 49,5 | 25 | 18 | 20 | 2,5 | 56,5 |
TMCU 978-3/8-10 | G3/8 | 10 | 16 | 7 | 51 | 29 | 17 | 25 | 2,5 | 59,5 |
TMCU 978-1/2-10 | G1/2 | 10 | 16 | 8 | 52 | 29 | 17 | 25 | 2,5 | 60,5 |