Filtres, filtres coalescents et filtres à charbon actif
Série N
Raccordement: 1/8", 1/4"
Les filtres de la série N existent en tailles 1/8" et 1/4".
Trois types de filtration peuvent-être fournis: 25, 5 et 0.01 μm et charbon actif.
La version avec purge semi-automatique/manuelle est équipée d'une cuve transparente permettant de voir le niveau de condensats.
La version avec cuve métallique est particulièrement adaptée aux applications sujetes à impacts ou en présence d'agents agressifs pouvant endommager la cuve en PA12.
Trois types de filtration peuvent-être fournis: 25, 5 et 0.01 μm et charbon actif.
La version avec purge semi-automatique/manuelle est équipée d'une cuve transparente permettant de voir le niveau de condensats.
La version avec cuve métallique est particulièrement adaptée aux applications sujetes à impacts ou en présence d'agents agressifs pouvant endommager la cuve en PA12.
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
Construction | HDPE, élément filtrant coalescent et charbon actif |
Matériaux | Laiton, PA12 transparent ou laiton nickelé, NBR |
Raccordements | G1/8 - G1/4 |
Capacité max. de la cuve | Taille 1 = 11cm taille 2 = 28cm3 |
Weight | 0.220 kg |
Montage | Verticale, en ligne |
Température de fonctionnement | -5°C à +50°C à 10 bar (avec point de rosée du fluide plus bas de 2°C à la température mini de fonctionnement) |
Qualité de l’air fournie selon ISO 8573-1:2010 | Classe 7.8.4 avec élément filtrant 25 µm Classe 6.8.4 avec élément filtrant 5 µm Classe 1.8.1 avec élément filtrant 0,01 µm Classe 1.7.1 avec élément filtrant à charbon actif |
Draining of condensate | Voir l'exemple de codification |
Pression de fonctionnement | 0,3 à 16 bar (avec dépressurisation max. 10 bar) |
Débit nominal | Voir DIAGRAMMES DE DÉBIT sur les pages suivantes |
Fluide | Air comprimé |
Pré-filtration | Il est recommandé d'utiliser un filtre avec une huile résiduelle de 0,01 mg/m³ |
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
N | 2 | 04 | F | 0 | 0 |
N | SÉRIE |
2 |
TAILLE 1 = petite cuve (11cm3) 2 = grande cuve (28cm3) |
04 |
RACCORDEMENT 08 = 1/8" 04 = 1/4" |
F | F = Filtre |
0 |
FILTRATION 0 = 25µm (standard) 1 = 5µm B = 0,01µm CA = charbon actif (sans purge, uniquement cuve fermée taille 2) |
0 |
PURGE DU CONDENSAT 0 = manuelle/semi-automatique 4 = purge par dépressurisation - Seulement taille 2 5 = purge par dépressurisation protégée - Seulement taille 2 8 = sans purge, raccordement 1/8" |
MATERIAU CUVE = PA12 transparent (standard) TM = laiton nickelé (uniquement dans la petite taille avec purge manuelle/semi-automatique ou sans purge, raccordement 1/8’’) |
Filtres
FT01 = filtre avec purge libre et taraudée
FT02 = filtre avec purge semi-automatique/manuelle
FT03 = filtre avec vidange automatique/dépression
FA01 = filtre coalescent avec purge libre et taraudée
FA02 = filtre coalescent avec purge semi-automatique/manuelle
FA03 = filtre coalescent avec vidange automatique/dépression
FC01 = fonction absorption sans trou sur la cuve
Mod. | A | B | C | E | F | G | H | M | N | O | P | Q | T | U |
N108-F00 | 111 | 78 | 33 | 14.5 | 101 | 10 | M5 | 45 | 44.5 | G1/8 | 38 | 40 | 22 | G1/8 |
N104-F00 | 111 | 78 | 33 | 14.5 | 101 | 10 | M5 | 45 | 44.5 | G1/8 | 38 | 40 | 22 | G1/4 |
N208-F00 | 135 | 102 | 33 | 14.5 | 125 | 10 | M5 | 45 | 44.5 | G1/8 | 38 | 40 | 22 | G1/8 |
N204-F00 | 135 | 102 | 33 | 14.5 | 125 | 10 | M5 | 45 | 44.5 | G1/8 | 38 | 40 | 22 | G1/4 |
N208-FCA | 117 | 84 | 33 | 14.5 | 107 | 10 | M5 | 45 | 44.5 | - | 38 | 69 | 22 | G1/8 |
N204-FCA | 117 | 84 | 33 | 14.5 | 107 | 10 | M5 | 45 | 44.5 | - | 38 | 69 | 22 | G1/4 |
N108-F19-OX1 | 93 | 59 | 33 | 14.5 | 82 | 10 | M5 | 45 | 44.5 | - | 38 | 69 | 22 | G1/8 |
N104-F19-OX1 | 93 | 59 | 33 | 14.5 | 82 | 10 | M5 | 45 | 44.5 | - | 38 | 69 | 22 | G1/4 |