Séries
Accessoires
Bouton d'arret d'urgence - 200-972
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Regardez dans l'onglet "Accessoire" pour le Configurateur
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
2 | 3 | 4 | - | 97 | 5 |
2 | SÉRIE |
3 |
NOMBRE D'ORIFICES/POSITIONS 3 = 3/2 NC 4 = 3/2 NO 8 = 5/3 CO (réalisée avec 2 vannes 3/2 voies NC) |
4 |
RACCORDEMENT 4 = cartouche Ø4 5 = M5 |
97 |
ACTIONNEMENT 87 = sélecteur 3 positions 89 = bouton poussoir 97 = bouton coup de poing 90 = levier 99 = sélecteur 2 positions 92 = pédale 904 = clé 2 positions |
5 |
RAPPEL 5 = retour par ressort 0 = stable / bistable 2 = quart de tour maintenu 54 = joy stick |
Mod. | P. Service (bar) | Débit (Nl/min) | Force d'actionnement à 6 bar (N) | A | B | C (Alimentation/orifice ) | Symboles |
234-972 | 2 ÷ 8 | 60 | 7 | 200-972 | 234-000 | Ø4/2 | VN01 |
235-972 | 2 ÷ 8 | 60 | 7 | 200-972 | 235-000 | M5 | VN01 |
244-972 | 2 ÷ 8 | 60 | 7 | 200-972 | 244-000 | Ø4/2 | VN28 |
245-972 | 2 ÷ 8 | 60 | 7 | 200-972 | 245-000 | M5 | VN28 |