Électrovannes 2/2 voies NC ( avec fils 300 mm )
Série K
Suministrado con:
1 junta intercara
2 tornillos M1.6x16
(UNI 10227 para montaje en plásticos o
UNI 7687 para montaje en metal)
1 junta intercara
2 tornillos M1.6x16
(UNI 10227 para montaje en plásticos o
UNI 7687 para montaje en metal)
Séries
Accessoires
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Si vous avez saisi des filtres, essayez de les modifier ou consultez l'onglet "Configurateur".
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Regardez dans l'onglet "Accessoire" pour le Configurateur
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
CODIFICATION
K | 0 | 00 | 3 | 0 | 3 | K | 2 | 3 |
K | SERIE | ||
0 |
MONTAGE : 0 = embase simple ( M5 ) ou interface 1 = embase multiple |
||
00 |
NOMBRE DE POSTES : 00 = interface 01 = embase simple M5 02 ÷ 99 = Nombre de postes |
||
3 |
NOMBRE D'ORIFICES - FONCTION : 0 = embase simple ou multiple 1 = 2 - NC 2 = 2 - NC partie électrique orientable de 180° |
3 = 3 - NC 4 = 3 - NO |
5 = 3 - NC partie électrique orientable de 180° 6 = 3 - NO partie électrique orientable de 180° |
0 |
RACCORDEMENT : 0 = interface 2 = M5, sorties latérales |
||
3 |
DIAMETRE NOMINAL : 2 = Ø 0.6 3 = Ø 0.8 5 = Ø 1.0 |
||
K |
MATERIAU CORPS : F = corps PBT, joint clapet FKM K = corps technopolymère PBT, joint clapet HNBR (seulement pour version 3/2) |
||
2 |
CONNEXION ELECTRIQUE : 1 = connexion à 90° avec protection et diode de signalisation 2 = connexion à 90° avec protection 3 = connexion à 90° |
B = connexion linéaire avec protection et diode de signalisation C = connexion linéaire avec protection D = connexion linéaire |
F = fils ( 300 mm ) avec protection et diode de signalisation G = fils ( 300 mm ) avec protection H = fils ( 300 mm ) |
3 |
TENSION D'ALIMENTATION : 1 = 6V DC 2 = 12V DC 3 = 24V DC |
||
FIXATION : = standard, avec vis pour montage sur interface M = avec vis pour montage sur interface métallique ( sur demande ). |
|||
OPTION = standard OX1 = pour oxygéne (résidu non volatil inférieur à 550 mg/m²) OX2 = pour oxygéne (résidu non volatil inférieur à 33 mg/m²) |
Mod. | Fonction | DN (mm) | kv (l/min) | Min÷max pressure (bar) |
K000-102-FF* | 2/2 NC | 0,6 | 0,15 | 0 ÷ 6 |
K000-102-FG* | 2/2 NC | 0,6 | 0,15 | 0 ÷ 6 |
K000-102-FH* | 2/2 NC | 0,6 | 0,15 | 0 ÷ 6 |
K000-105-FF* | 2/2 NC | 1 | 0,30 | 0 ÷ 3 |
K000-105-FG* | 2/2 NC | 1 | 0,30 | 0 ÷ 3 |
K000-105-FH* | 2/2 NC | 1 | 0,30 | 0 ÷ 3 |