Limiteurs de débit bidirectionnel
Série PSCO
Réglage manuel au moyen d'un tournevis.
Raccordement : M5, 1/8" 1/4" et 3/8".
Taille M5 = banjo laiton
Raccordement : M5, 1/8" 1/4" et 3/8".
Taille M5 = banjo laiton
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
P | M | CU | 7 | 04 | 1/8 | 4 |
P | SÉRIE |
M |
ACTIONNEMENT M = manuel S = tournevis |
CU |
MONTAGE/FONCTION CU = sur vérin/unidirectionnel VU = sur distributeur/unidirectionnel CO = bidirectionnel |
7 |
CONSTRUCTION 6 = pointeau (réglage tournevis) 7 = pointeau (réglage manuel) |
04 |
DIAMETRE NOMINAL 02 = Ø1,5 Max 04 = Ø2 Max 06 = Ø4 Max 08 = 7 Max |
1/8 |
RACCORDEMENT M5 1/8 1/4 3/8 |
4 |
DIAMETRE TUBE 4 = Ø 4 6 = Ø 6 8 = Ø 8 10 = Ø 10 12 = Ø 12 |
Mod. | A | B | G | H | L | N | S | W | SW |
M5 | 4 | 8.6 | 3.5 | 21.5 | 18 | 5.7 | 8 | 8 | |
M5 | 6 | 10.4 | 3.5 | 21.5 | 19 | 5.7 | 8 | 8 | |
PSCO 604-1/8-4 | G1/8 | 4 | 11.6 | 5 | 27 | 21 | 7.75 | 14 | 12 |
PSCO 604-1/8-6 | G1/8 | 6 | 11.6 | 5 | 27 | 21 | 7.75 | 14 | 12 |
PSCO 604-1/8-8 | G1/8 | 8 | 13.9 | 5 | 27 | 22.5 | 7.75 | 14 | 12 |
PSCO 606-1/4-6 | G1/4 | 6 | 13.9 | 6 | 30.5 | 24.5 | 9,25 | 18.6 | 15 |
PSCO 606-1/4-8 | G1/4 | 8 | 13.9 | 6 | 30.5 | 24.5 | 9.25 | 18.6 | 15 |
PSCO 606-1/4-10 | G1/4 | 10 | 16.1 | 6 | 30.5 | 27 | 9.25 | 18.6 | 15 |
PSCO 608-3/8-10 | G3/8 | 10 | 20.2 | 7 | 36.5 | 29 | 11 | 22 | 18 |
PSCO 608-3/8-12 | G3/8 | 12 | 20.2 | 7 | 36.5 | 29 | 11 | 22 | 18 |