Limiteurs de débit unidirectionnels
Série MVU
Pour montage sur distributeurs.
Réglage manuel au moyen d’une molette. Raccordement: M5, G1/8, G1/4.
Assemblage avec banjo Mod. 1170, 1610, 1620, 2023, 6610 et 6620.
Montage sur distrib., limitation à l’admission
Réglage manuel au moyen d’une molette. Raccordement: M5, G1/8, G1/4.
Assemblage avec banjo Mod. 1170, 1610, 1620, 2023, 6610 et 6620.
Montage sur distrib., limitation à l’admission
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
M | CU | 7 | 02 | M5 |
M |
ACTIONNEMENT M = manuel S = tournevis |
CU |
MONTAGE/FONCTION CU = sur vérin/unidirectionnel VU = sur distributeur/unidirectionnel CO = bidirectionnel |
7 |
CONSTRUCTION 6 = pointeau (réglage tournevis) 7 = pointeau (réglage manuel) |
02 |
DIAMETRE NOMINAL 02 = Ø1,5 max. 04 = Ø2 max. 06 = Ø4 max. 08 = Ø7 max. 10 = Ø12 max. |
M5 |
RACCORDEMENT M5 = M5 1/8 = 1/8" 1/4 = 1/4" 3/8 = 3/8" 1/2 = 1/2" |
Pour choisir correctement un limiteur de débit, procéder comme suit: déterminer la quantité d’air en Nl/min (voir le tableau des vérins); Déterminer le temps nécessaire au vérin pour effectuer sa course; Se référer au graphiques pour choisir le type de limiteur approprié.