Limiteurs
Série TMCU
Limiteurs de débit unidirectionnels pour montage sur vérins simple ou double effet. Réglage manuel au moyen d’une molette et d’un contre-écrou. Raccordement : 1/8”, 1/4”, 3/8” et 1/2”
Montage sur vérin, limitation à l’échappement
Montage sur vérin, limitation à l’échappement
Séries
Limiteur debit - TMCU 972-1/8-4
Limiteur debit - TMCU 974-1/4-6
Limiteur debit - TMCU 974-1/8-6
Limiteur debit - TMCU 976-1/4-8
Limiteur debit - TMCU 976-1/8-8
Limiteur debit - TMCU 976-3/8-8
Limiteur debit - TMCU 978-1/2-10
Limiteur debit - TMCU 978-3/8-10
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
TM | CU | 9 | 74 | 1/8 | 6 |
TM |
ACTIONNEMENT TM = manuel |
CU |
MONTAGE/FONCTION CU = sur vérin/unidirectionnel VU = sur distributeur/unidirectionnel CO = bidirectionnel |
9 |
CONSTRUCTION 9 = pointeau (réglage manuel) |
74 |
CHAMP DE REGULATION Diamètre nominal Ø tube 72 = 2 4 74 = 3,8 6 76 = 5,8 8 78 = 8 10 |
1/8 |
RACCORDEMENT 1/8" 1/4" 3/8" 1/2" |
6 |
DIAMETRE TUBE (mm) 4 6 8 10 12 |
Mod. | A | B | F | H | L | M | S | SW | SW1 | Z |
TMCU 972-1/8-4 | G1/8 | 4 | 11,5 | 5 | 43 | 21,5 | 16,5 | 16 | 1,5 | 50 |
TMCU 974-1/8-6 | G1/8 | 6 | 11,5 | 5 | 43 | 21,5 | 16,5 | 16 | 1,5 | 50 |
TMCU 974-1/4-6 | G1/4 | 6 | 11,5 | 6 | 44 | 21,5 | 16,5 | 17 | 1,5 | 51 |
TMCU 976-1/8-8 | G1/8 | 8 | 13,5 | 5 | 47 | 25 | 17,5 | 19 | 2,5 | 54 |
TMCU 976-1/4-8 | G1/4 | 8 | 13,5 | 6 | 48,5 | 25 | 18 | 19 | 2,5 | 55,5 |
TMCU 976-3/8-8 | G3/8 | 8 | 13,5 | 7 | 49,5 | 25 | 18 | 20 | 2,5 | 56,5 |
TMCU 978-3/8-10 | G3/8 | 10 | 16 | 7 | 51 | 29 | 17 | 25 | 2,5 | 59,5 |
TMCU 978-1/2-10 | G1/2 | 10 | 16 | 8 | 52 | 29 | 17 | 25 | 2,5 | 60,5 |