text.skipToContent text.skipToNavigation
7000 系列

7000 系列

连接管外径 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm
连接螺纹 M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
7000 系列 CompactTM 塑料快插管接头 是康茂胜最新推出的快插管接头,延续了原 有金属快插管接头的技术特性。

塑料快插管接头重量轻,内部的开槽 夹头和密封圈可以很方便地维护、保养和更 换。

除内部密封圈外,所有材料均可回收。 自封闭型快插接头内部自带封闭结 构,当拔出连接管时,气流被切断,当连接 管重新连接后,恢复供气。
Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab

连接管外径 ø 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 16 mm
连接螺纹 英制圆柱管螺纹 ISO 228(BSP)
工作温度 -20 ÷ 60°C(使用时,同时取决于连接管的工作温度)
连接管材料 尼龙(PA 6 - PA 11 - PA 12),聚氨酯(PU),聚乙烯(PE)
介质 压缩空气(如果用于其它介质,请联系我们的销售工程师)
材料 - 标准型:工程塑料基体,黄铜嵌件,镀镍黄铜开槽夹头,丁腈橡胶 O 型圈
- 自封闭型:工程塑料基体,镀镍黄铜旋转螺母、嵌件和开槽夹头,黄铜阀芯,
不锈钢弹簧,丁腈橡胶 O 型圈
工作压力 - 标准型:-0.9 ÷ 16 bar (使用时,同时取决于连接管的工作温度)
- 自封闭型:0 ÷ 16 bar(使用时,同时取决于连接管的工作温度)

应用示例

We think you are in United States.
Update your location?